(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨て手袋 ニトリスト・タフプラス (100枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

使い捨て手袋 ニトリスト・タフプラス (100枚入)【100個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
2,414円
税込価格
2,655円

【特長】・薄さ約0.13mmで、強度と耐久性に優れたタイプ・指先エンボス加工で...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 詳細タイプ:
    左右兼用
  • 色:
    ブルー
  • 厚さ(mm):
    約0.13
  • 全長(cm):
    24
  • 材質1:
    ニトリルゴム(NBR)
  • 食品衛生法:
    適合
  • 粉(あり・なし):
    なし
  • 左右の区別:
    左右兼用
  • 内容量:
    1パック(100枚)

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報1
商品情報2
商品情報3

使用例

使用例1
使用例2
使用例3
使用例4
使用例5
使用例6
使用例7
使用例8
使用例9
使用例10
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4901792028103
856-2508
21
8.3
828.000
1パック(100枚)
10

1パック

100個入り

2,414( 2,655円 )

1日目

LL
4901792028110
856-2509
23
8.6
868.000
1パック(100枚)
10

1パック

100個入り

2,414( 2,655円 )

1日目

M
4901792028097
856-2507
19
8.2
788.000
1パック(100枚)
10

1パック

100個入り

2,414( 2,655円 )

1日目

S
4901792028080
856-2506
17
7.7
748.000
1パック(100枚)
10

1パック

100個入り

2,414( 2,655円 )

1日目

SS
4901792028073
856-2505
15
7.4
708.000
1パック(100枚)
10

1パック

100個入り

2,414( 2,655円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄さ約0.13mmで、強度と耐久性に優れたタイプ
・指先エンボス加工で、油や水に濡れたものに対しても優れたすべり止め効果を発揮します
【用途】
・検査、組立作業など指先感覚の必要な作業
・樹脂成型、塗装作業
・油を使用する細かな作業
・食品に直接触れる作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

使い捨て手袋 ニトリスト・タフプラス (100枚入)

使い捨て手袋 ニトリスト・タフプラス (100枚入)

    ケミショック

    ケミショック

      ニトリルゴム手袋 メカニック

      ニトリルゴム手袋 メカニック

        ニトリルうす手

        ニトリルうす手

          エクセレントニトリル手袋 NBR-600

          エクセレントニトリル手袋 NBR-600

            メーカー ショーワグローブ 川西工業 ミスミ ダンロップ 三興化学工業
            通常価格 2,414円 477円 1,689円 197円 1,700円
            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目~  
            使用用途 使い捨て 耐油・耐溶剤 使い捨て 作業用 作業用
            商品タイプ ニトリルゴム すべり止め ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム
            詳細タイプ 左右兼用 - - - -
            ブルー - - - -
            厚さ(mm) 約0.13 - - - -

            使い捨て手袋 ニトリスト・タフプラス (100枚入)のレビュー

            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
            設備の修繕
            評価 5.0満足度:5.02020/02/21
            今まで薄手のニトリル手袋を使って作業していると破れることが度々ありましたが、こちらの商品は厚手なので破れることがありませんでした。
            厚手のため指先で行う細かい作業は少しやりずらいです。

            もっと読む 閉じる

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            作業用
            評価 4.0満足度:4.02023/05/11
            社内外での作業時の設備を触るときに装着しています。この商品自体が良いものなので、以前から使用しています。手をガードする目的で装着することが多いのですが、丈夫なので多用途に使えますし、重宝しています。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            金型の分解作業
            評価 4.0満足度:4.02022/10/06
            金型の分解作業や機械加工の段取り時に使用しています。
            程よい厚みがあり丈夫なので、同等の薄手の手袋に比べとても長持ちするので価格差以上の価値があります。
            弊社の使い方では、ニトリスト・タフでも十分な位でした。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました