(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリルゴム手袋 マキシドライ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニトリルゴム手袋 マキシドライ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,006円
税込価格
1,107円

【特長】・極薄の微小発泡ニトリルコーティングによって、撥水・撥油性に加え、指先...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    1.1
  • 手のひら周り(cm):
    22.0
  • 色:
    パープル/ブラック
  • 全長(cm):
    25.0
  • 材質1:
    表:ニトリルゴム
  • 材質2:
    裏:ナイロン

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
中指長さ(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
8.2
4548890266022
62.000
836-9712

3個

1,006( 1,107円 )

1日目

S
7.7
4548890266015
58.000
836-9711

3個

1,006( 1,107円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・極薄の微小発泡ニトリルコーティングによって、撥水・撥油性に加え、指先感覚にも優れます。
・マイクロカップ・ノンスリップグリップ仕上げにより、油や液体の使用に対応するグリップ力を確保します。
・リラックス状態の手を再現した人間工学に基づくデザインで、フィット感に優れ、疲労感を抑え快適性を高めます。
・Skin Health Allianceによる皮膚科学的安全認証を受けた、手肌にやさしい手袋です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリルゴム手袋 マキシドライ

ニトリルゴム手袋 マキシドライ

    ニトリルゴム手袋 マキシドライ プラス

    ニトリルゴム手袋 マキシドライ プラス

      ルビフレックス NB35B

      ルビフレックス NB35B

        メーカー ATG ATG UVEX
        通常価格 1,006円 948円 1,588円
        通常出荷日 1日目   1日目   1日目~  
        厚さ(mm) 1.1 1.2 -
        手のひら周り(cm) 22.0 - -
        パープル/ブラック ブルー/ブラック -
        全長(cm) 25.0 30.0 -
        材質1 表:ニトリルゴム 表:ニトリルゴム -

        ニトリルゴム手袋 マキシドライのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました