(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インナー手袋フィットインナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インナー手袋フィットインナー【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
982円 ~ 1,061円
税込価格
1,080円 ~ 1,167円

【特長】・ポリエステル製13ゲージ編のインナー手袋です。・ぴったりフィットして...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリエステル
  • ゲージ数:
    13
  • 厚さ(mm):
    2
  • 色:
    ホワイト

(i)ご注意

  • 高温のものに触れないで下さい。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
  • 電気作業には使用しないで下さい。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
リストカラー
全長(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4972966010958
859-9604
185.000
17
8
グレー
22.5

1パック

10個入り

982( 1,080円 )

2日目

M
4972966010941
836-3503
185.000
17
7.5
グリーン
22

1パック

10個入り

982( 1,080円 )

1日目

S
4972966010934
836-3502
180
16
6.5
ホワイト
20.5

1パック

10個入り

1,061( 1,167円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステル製13ゲージ編のインナー手袋です。
・ぴったりフィットして軽く、インナーや軽作業用に最適です。
・高い伸縮性で手にしっかりとフィットします
【用途】
・仕分け作業、梱包作業、運送作業、精密作業、農作業、園芸作業などに。
【材質】
・ポリエステル

(i)ご注意

  • 高温のものに触れないで下さい。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
  • 電気作業には使用しないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インナー手袋フィットインナー

インナー手袋フィットインナー

    ショーワ 手肌をいたわる手袋

    ショーワ 手肌をいたわる手袋

      インナー手袋 20枚入

      インナー手袋 20枚入

        インナー手袋(ナイロン/厚み0.8mm)

        インナー手袋(ナイロン/厚み0.8mm)

          ポリエステル手袋 (ノンコート) NPU-132 10双入

          ポリエステル手袋 (ノンコート) NPU-132 10双入

            下ばき手袋(20枚入) No.830 ホワイト

            下ばき手袋(20枚入) No.830 ホワイト

              インナーフィット No.65

              インナーフィット No.65

                シームレス下履き手袋

                シームレス下履き手袋

                  インナー手袋インナーピタハンド (10双入)

                  インナー手袋インナーピタハンド (10双入)

                    インナー手袋 MT900 M 10双

                    インナー手袋 MT900 M 10双

                      ナイロンインナー手袋 B0910(ショーワグローブ)

                      ナイロンインナー手袋 B0910(ショーワグローブ)

                        手袋・インナー指無(ナイロン)

                        手袋・インナー指無(ナイロン)

                          メッシュインナー手袋

                          メッシュインナー手袋

                            メーカー 勝星産業 ショーワグローブ ショーワグローブ エスコ ミドリ安全 ショーワグローブ 東京硝子器械 東和コーポレーション(トワロン) おたふく手袋 東京硝子器械 ショーワグローブ エスコ ケニス
                            通常価格 982円 460円 2,332円 720円 965円 1,776円 2,385円 205円 880円 11,550円 2,257円 710円 8,414円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   2日目   1日目~   1日目~   8日目   1日目   2日目   当日出荷可能 4日目  
                            材質1 ポリエステル - - - - - - - - - - - -
                            ゲージ数 13 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 2 - - - - - - - - - - - -
                            ホワイト - - - - - - - - - - - -

                            インナー手袋フィットインナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました