(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DAILOVE ダイローブT1-N(L)5双入り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DAILOVE ダイローブT1-N(L)5双入り【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,293円
税込単価
5,822円

【特長】・薬品透過対策用のインナー手袋です。・溶剤が経皮吸収されるリスクから手...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    インナータイプ
  • サイズ:
    L
  • 色:
    ブルー
  • JANコード:
    4940656090337
  • トラスココード:
    835-6599
  • 厚さ(mm):
    0.06
  • 手のひら周り(cm):
    39.2
  • 全長(cm):
    41.0
  • 中指長さ(cm):
    8.5
  • 質量(g):
    110
  • 材質1:
    エチレンビニルアルコール共重合体(EVOH)

(i)ご注意

  • インナー手袋です。単体でのご使用はおすすめしません。
  • 手袋の使用方法や環境などにより耐透過性は変化します。
  • 同一溶剤であっても手袋の使用方法・時間により手袋が変化する場合がありますので、注意してご使用ください。
  • この手袋は使い捨てタイプですので、一度使用されたものは破棄してください。

型番

DT1-N-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DT1-N-L

10

1パック

5個入り

5,293( 5,822円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薬品透過対策用のインナー手袋です。
・溶剤が経皮吸収されるリスクから手を守ります。
・裏地がないため、クリーンルームでも使用可能です。
・手袋内側にエンボス加工を施し、手の入りがスムーズです。
・柔らかく手になじみやすいため、作業性良好です。
・安心・安全のJIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品です。
【用途】
・インナー用としてご使用ください。
・機械部品洗浄用。溶剤中での作業に使用に。溶剤等の飛散防止用。
【材質】
・エチレンビニルアルコール共重合体(EVOH)

(i)ご注意

  • インナー手袋です。単体でのご使用はおすすめしません。
  • 手袋の使用方法や環境などにより耐透過性は変化します。
  • 同一溶剤であっても手袋の使用方法・時間により手袋が変化する場合がありますので、注意してご使用ください。
  • この手袋は使い捨てタイプですので、一度使用されたものは破棄してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DAILOVE ダイローブT1-N(L)5双入りの型番DT1-N-Lのページです。
型番DT1-N-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DAILOVE ダイローブT1-N(L)5双入り

DAILOVE ダイローブT1-N(L)5双入り

    ブチル手袋 Lサイズ

    ブチル手袋 Lサイズ

      アンセル 耐薬品手袋 アルファテック 09-928 XLサイズ

      アンセル 耐薬品手袋 アルファテック 09-928 XLサイズ

        アンセル 耐薬品手袋 アルファテック 09-924 XLサイズ

        アンセル 耐薬品手袋 アルファテック 09-924 XLサイズ

          ダイローブ手袋 #20 Lサイズ

          ダイローブ手袋 #20 Lサイズ

            ダイローブ手袋 #5500

            ダイローブ手袋 #5500

              耐溶剤用手袋 ダイローブ

              耐溶剤用手袋 ダイローブ

                作業用手袋 耐シンナー手袋

                作業用手袋 耐シンナー手袋

                  耐溶剤薄手手袋

                  耐溶剤薄手手袋

                    耐油手袋(アクティブグリップ) すべり止めタイプ

                    耐油手袋(アクティブグリップ) すべり止めタイプ

                      ダイローブ手袋 220-33 Lサイズ

                      ダイローブ手袋 220-33 Lサイズ

                        ブチル手袋 男性用サイズ

                        ブチル手袋 男性用サイズ

                          ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルパワーロング

                          ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルパワーロング

                            メーカー ダイヤゴム NORTH アンセル アンセル コクゴ コクゴ ダイヤゴム 三重化学工業 トラスコ中山 アズワン コクゴ NORTH 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 5,293円 7,847円 4,686円 3,666円 1,600円 3,583円 2,000円 2,146円 1,378円 540円 2,500円 9,671円 848円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   5日目   1日目   1日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                            商品タイプ インナータイプ その他 その他 その他 ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン すべり止め - すべり止め ニトリルゴム
                            サイズ L L XL XL L - - - - - - L -
                            ブルー - - - - - イエロー - - - - - -
                            JANコード 4940656090337 - - - - - - - - - - - -

                            DAILOVE ダイローブT1-N(L)5双入りのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました