(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラスト用手袋(フランジ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブラスト用手袋(フランジ付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,729円
税込単価
17,302円

【特長】・天然ゴム製ブラスト手袋です。・天然ゴムに制電配合をしていますので、研...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • 詳細タイプ:
    裏毛なし
  • 色:
    ブラック
  • 厚み(mm):
    右:約1.2/左:約1.7
  • JANコード:
    4907026082606
  • トラスココード:
    835-3923
  • 厚さ(mm):
    約1.2(右手)/約1.7(左手)
  • 手のひら周り(cm):
    25
  • 全長(cm):
    60.0
  • 中指長さ(cm):
    8.4
  • 質量(g):
    475.000
  • 材質1:
    天然ゴム
  • 仕様詳細:
    フランジ径:Φ160mm/パッキン径:Φ230mm/取り付け穴径:Φ5mm
  • 内容量:
    1双

Loading...

製品仕様

ブラスト用手袋(フランジ付) 商品仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

826

1双
10

1個

15,729( 17,302円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ゴム製ブラスト手袋です。
・天然ゴムに制電配合をしていますので、研磨時の帯電を抑制し、粉じん爆発や不快なビリビリ感を防ぎます。
・キャビネットに手袋を固定可能なフランジ付と、袖口ストレートのフランジなしがあります。
・手袋内側に塩素処理を施しているため、着脱しやすくなっています。
・右手は作業性を、左手は耐久性をそれぞれ追求した厚みになっています。
【用途】
・サンドブラスト。
・ショットブラスト。
・グリットブラスト。
【材質】
・天然ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブラスト用手袋(フランジ付)の型番826のページです。
型番826に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラスト用手袋(フランジ付)

ブラスト用手袋(フランジ付)

    天然ゴム手袋 ブラスト用手袋 フランジ付 左手のみ

    天然ゴム手袋 ブラスト用手袋 フランジ付 左手のみ

      天然ゴム手袋 ブラスト用手袋 フランジ付 右手のみ

      天然ゴム手袋 ブラスト用手袋 フランジ付 右手のみ

        天然ゴム手袋 ブラスト用手袋 フランジなし 左手のみ

        天然ゴム手袋 ブラスト用手袋 フランジなし 左手のみ

          天然ゴム手袋 ブラスト用手袋 フランジなし 右手のみ

          天然ゴム手袋 ブラスト用手袋 フランジなし 右手のみ

            東和コーポ トワローブ天然ゴムあつ手 200

            東和コーポ トワローブ天然ゴムあつ手 200

              東和コーポ トワローブ天然ゴムあつ手 215

              東和コーポ トワローブ天然ゴムあつ手 215

                トワローブ天然ゴムあつ手ロング ピンク

                トワローブ天然ゴムあつ手ロング ピンク

                  天然ゴム手袋 中厚手 #2005

                  天然ゴム手袋 中厚手 #2005

                    みのり手袋 MK-3

                    みのり手袋 MK-3

                      天然ゴム手袋中あつ手

                      天然ゴム手袋中あつ手

                        天然ゴム手袋3双

                        天然ゴム手袋3双

                          作業用手袋トワロン

                          作業用手袋トワロン

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 川西工業 三興化学工業 東和コーポレーション(トワロン) コーコス信岡 ケニス
                            通常価格 15,729円 9,859円 8,918円 9,058円 6,883円 318円 533円 533円 119円 556円 145円 980円 714円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目~   3日目   6日目  
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー - M M - - - - -
                            詳細タイプ 裏毛なし - - - - - - - - - - - -
                            ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック - オレンジ ピンク - - - - -
                            厚み(mm) 右:約1.2/左:約1.7 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4907026082606 4907026082507 4907026082408 4907026082804 4907026082705 - 4907026021643 4907026021544 - - - - -

                            ブラスト用手袋(フランジ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました