(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛床革手袋 EX-333(内綿)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

牛床革手袋 EX-333(内綿)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
776円
税込単価
854円

【特長】・耐久性・耐熱性に優れハードワークに最適です。・インナー内綿付で夏はサ...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    L
  • トラスココード:
    855-5204
  • JANコード:
    4952558592505
  • 質量(g):
    164.000
  • 材質1:
    牛床革
  • 厚さ(mm):
    1.2
  • 手のひら周り(cm):
    22
  • 全長(cm):
    22.5
  • 中指長さ(cm):
    8.2
  • 袖口タイプ:
    マジック
  • 材質2:
    インナー:綿
  • 当て:
    なし

(i)ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
  • 絶縁性はありません。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。絶縁性はありません。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

サイズLトラスココード855-5204
JANコード4952558592505質量(g)164.000
材質1牛床革厚さ(mm)1.2
手のひら周り(cm)22全長(cm)22.5
中指長さ(cm)8.2袖口タイプマジック
材質2インナー:綿当てなし

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5925

1個

776( 854円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性・耐熱性に優れハードワークに最適です。
・インナー内綿付で夏はサラサラ、冬はホカホカです。
・袖口マジック式で手にフィットします。
【用途】
・土木、建築、ハードな作業に。
【材質】
・牛床革
・インナー:綿布

(i)ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
  • 絶縁性はありません。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。絶縁性はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛床革手袋 EX-333(内綿)の型番5925のページです。
型番5925に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牛床革手袋 EX-333(内綿)

牛床革手袋 EX-333(内綿)

    牛床革背縫い手袋 #666

    牛床革背縫い手袋 #666

      牛床革背縫い手袋 得得パック背縫

      牛床革背縫い手袋 得得パック背縫

        牛床革背縫い No.60FGC

        牛床革背縫い No.60FGC

          牛床革背縫い革手袋

          牛床革背縫い革手袋

            牛床革手袋 No.90FGC

            牛床革手袋 No.90FGC

              人工皮革手袋 MD-33 メダリスト

              人工皮革手袋 MD-33 メダリスト

                牛床革手袋 No.180

                牛床革手袋 No.180

                  牛床革オイル加工手袋 SN-6

                  牛床革オイル加工手袋 SN-6

                    トワロン 溶接用 牛床革5本指 W-335(外縫い)

                    トワロン 溶接用 牛床革5本指 W-335(外縫い)

                      シモン 牛床革手袋 背縫い 107APC-EC

                      シモン 牛床革手袋 背縫い 107APC-EC

                        牛床革オイル加工手袋 717PW

                        牛床革オイル加工手袋 717PW

                          トワロン 牛床革 108-A半長(10双入)

                          トワロン 牛床革 108-A半長(10双入)

                            メーカー 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 東和コーポレーション(トワロン) 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 東和コーポレーション(トワロン) シモン シモン 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 776円 431円 1,861円 571円 5,447円 689円 1,171円 775円 901円 1,375円 6,062円 953円 7,823円
                            通常出荷日 1日目   5日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            サイズ L L L フリー フリー フリー - フリー - フリー - - フリー
                            トラスココード 855-5204 810-8999 - 855-5156 - 855-5187 - 855-5188 - - - - -
                            JANコード 4952558592505 - - 4952558160803 - 4952558190909 - 4952558180405 - - - - -
                            質量(g) 164.000 165 - 190 - 206.000 - 142.000 - - - - -
                            材質1 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 - 牛床革 人工皮革 牛床革 牛床革(オイル加工) - - - -

                            牛床革手袋 EX-333(内綿)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト