(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛本革手袋 CG717

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

牛本革手袋 CG717

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,938円
税込価格
2,132円

【特長】・SS~3Lサイズまで取り揃えています。・袖口マジック式でフィット感に...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    0.8
  • 材質1:
    牛本革

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
4957520602855
837-0664
24
24.6
9.5
85

1個

1,938( 2,132円 )

1日目

L
4957520602831
837-0662
22
23.3
8.8
75

1個

1,938( 2,132円 )

1日目

LL
4957520602848
837-0663
23
24
9.2
80

1個

1,938( 2,132円 )

1日目

M
4957520602824
837-0661
21
22.6
8.4
70

1個

1,938( 2,132円 )

1日目

S
4957520602817
837-0660
20
22
8
65

1個

1,938( 2,132円 )

1日目

SS
4957520602800
837-0659
19
21.3
7.5
60

1個

1,938( 2,132円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SS~3Lサイズまで取り揃えています。
・袖口マジック式でフィット感に優れています。
【用途】
・機械・プレス・荷役・運送など
【材質】
・牛本革

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牛本革手袋 CG717

牛本革手袋 CG717

    牛本革手袋 CG718

    牛本革手袋 CG718

      人工皮革手袋 SC-704 シンクロコンビ

      人工皮革手袋 SC-704 シンクロコンビ

        牛床革手袋 IT-38 マジックブラウン

        牛床革手袋 IT-38 マジックブラウン

          牛本革マジック式手袋 F-803

          牛本革マジック式手袋 F-803

            国産牛本革手袋 PH-36 国防(当付)

            国産牛本革手袋 PH-36 国防(当付)

              牛本革手袋 MO-132

              牛本革手袋 MO-132

                豚本革手袋 PL717

                豚本革手袋 PL717

                  牛床革手袋 TZ-330

                  牛床革手袋 TZ-330

                    国産牛本革手袋 レインジャーワイド

                    国産牛本革手袋 レインジャーワイド

                      国産牛本革手袋 PH-36 迷彩(当付)

                      国産牛本革手袋 PH-36 迷彩(当付)

                        牛床革手袋 CS720

                        牛床革手袋 CS720

                          レンジャー手袋 RG-200

                          レンジャー手袋 RG-200

                            メーカー シモン シモン 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ シモン 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ シモン シモン
                            通常価格 1,938円 1,632円 1,133円 1,103円 1,537円 2,596円 1,942円 1,309円 1,147円 2,340円 3,466円 650円 2,170円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            ホワイト ホワイト - - - - - - - - - ホワイト ホワイト
                            厚さ(mm) 0.8 0.8 - - - - - 0.6 - - - 1.4 0.6
                            材質1 牛本革 牛本革 - - - - - 豚本革 - - - 牛床革 シープ革

                            牛本革手袋 CG717のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました