(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シモン レンジャー手袋 RG-210

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シモン レンジャー手袋 RG-210

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,145円
税込価格
2,360円

【特長】・きめ細かく柔らかい羊革を使用しています。・補強当革付です。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    0.6
  • 材質1:
    羊革
  • 袖口タイプ:
    パイルゴムマジック止め

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4957520603630
837-0657
20
23
9.2
57.000

1個

2,145( 2,360円 )

1日目

LL
4957520603647
837-0658
21
23.5
9.5
61.000

1個

2,145( 2,360円 )

1日目

M
4957520603623
837-0656
19
22.5
8.9
53

1個

2,145( 2,360円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・きめ細かく柔らかい羊革を使用しています。
・補強当革付です。
【用途】
・消防・災害活動
・機械・プレス・荷役・運送など
【材質】
・羊革

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シモン レンジャー手袋 RG-210

シモン レンジャー手袋 RG-210

    レンジャー手袋 RG-200

    レンジャー手袋 RG-200

      ミドリ安全 豚表革手袋 MT-14豚-白

      ミドリ安全 豚表革手袋 MT-14豚-白

        ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14牛-白

        ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14牛-白

          牛表革 クレス

          牛表革 クレス

            ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14D牛-白

            ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14D牛-白

              牛表革 クレスト白C (10双入)

              牛表革 クレスト白C (10双入)

                牛表革 レンジャー型

                牛表革 レンジャー型

                  ミドリ安全 豚本革手袋(内綿) LL

                  ミドリ安全 豚本革手袋(内綿) LL

                    牛表革 マジック付

                    牛表革 マジック付

                      ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14D 甲メリヤス-白

                      ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14D 甲メリヤス-白

                        豚表革手袋 豚クレストC (10双入)

                        豚表革手袋 豚クレストC (10双入)

                          ミドリ安全 革手袋 牛床革 外縫い MT-152D-W

                          ミドリ安全 革手袋 牛床革 外縫い MT-152D-W

                            メーカー シモン シモン ミドリ安全 ミドリ安全 東和コーポレーション(トワロン) ミドリ安全 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) ミドリ安全 東和コーポレーション(トワロン) ミドリ安全 東和コーポレーション(トワロン) ミドリ安全
                            通常価格 2,145円 2,170円 1,110円 1,728円 1,914円 1,553円 14,119円 2,218円 1,435円 1,944円 1,131円 9,392円 797円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            ホワイト ホワイト - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.6 0.6 - - - - - - - - - - -
                            材質1 羊革 シープ革 - - - - - - - - - - -
                            袖口タイプ パイルゴムマジック止め パイルゴムマジック - - - - - - - - - - -

                            シモン レンジャー手袋 RG-210のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました