(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MECHANIX ザ・オリジナル ウィメンズ マルチカム M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MECHANIX ザ・オリジナル ウィメンズ マルチカム M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,571円
税込単価
5,028円

【特長】・女性用のグローブです。・手にフィットするスパンデックスを使用しており...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    革手
  • サイズ:
    M
  • 革手袋種類:
    人工皮革
  • 厚さ(mm):
    0.8
  • 手のひら周り(cm):
    18.4
  • 色:
    ピンクカモ
  • 全長(cm):
    20.0
  • 中指長さ(cm):
    8.0
  • 袖口タイプ:
    マジック式
  • JANコード:
    0781513942147
  • 質量(g):
    100
  • トラスココード:
    836-7950
  • EN388規格:
    耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1

型番

MG-72-520 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MG-72-520

1個

4,571( 5,028円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・女性用のグローブです。
・手にフィットするスパンデックスを使用しており、快適な着け心地です。
・シームレスデザインで細かい作業が可能です。
・手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
・洗濯機で洗うことができます。
【用途】
・多用途。メンテナンス、修理、ガーデニング、DIYなど。
【商品仕様】
・サイズ:M
・色:ピンクカモ
・全長(cm):20.0
・手のひら周り(cm):18.4
・中指長さ(cm):8.0
・厚さ(mm):0.8
・EN388規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
・袖口:マジック式
・JANコード:0781513942147
・トラスココード:836-7950
・質量:100g
【材質/仕上】
・人工皮革

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MECHANIX ザ・オリジナル ウィメンズ マルチカム Mの型番MG-72-520のページです。
型番MG-72-520に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MECHANIX ザ・オリジナル ウィメンズ マルチカム M

MECHANIX ザ・オリジナル ウィメンズ マルチカム M

    MECHANIX ザ・オリジナル オレンジ S

    MECHANIX ザ・オリジナル オレンジ S

      ザ・オリジナル タクティカル

      ザ・オリジナル タクティカル

        MECHANIX レザー ファストフィット M

        MECHANIX レザー ファストフィット M

          ファストフィット

          ファストフィット

            ザ・オリジナル

            ザ・オリジナル

              メーカー MECHANIX MECHANIX MECHANIX MECHANIX MECHANIX MECHANIX
              通常価格 4,571円 3,338円 3,852円 5,261円 3,508円 4,826円
              通常出荷日 1日目   9日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~  
              使用用途 耐切創 耐切創 タッチパネル用 耐切創 タッチパネル用 タッチパネル用
              商品タイプ 革手 革手 革手 革手 革手 革手
              サイズ M S - M - -
              革手袋種類 人工皮革 人工皮革 人工皮革 表革 人工皮革 人工皮革
              厚さ(mm) 0.8 0.8 0.8 0.8 - 0.8

              MECHANIX ザ・オリジナル ウィメンズ マルチカム Mのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました