(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吉野 ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 前掛け ネイビーブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

吉野 ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 前掛け ネイビーブルー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,357円
税込単価
17,993円

【特長】・500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しており、溶融や収縮を起こしません...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エプロン
  • 耐切創機能:
  • 着丈(cm):
    94
  • 幅(cm):
    57
  • 厚み(mm):
    1.15
  • JANコード:
    4571163736151
  • トラスココード:
    829-0838
  • 質量:
    330g
  • 色:
    ネイビーブルー
  • 材質:表地:
    トワロン[[R上]](パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)
  • 材質:裏地:
    コーネックス[[R上]](メタ系アラミド繊維)

(i)ご注意

  • 塩素系、過酸化水素系の漂白剤は使用しないでください。日陰干ししてください。紫外線で強度劣化するので日向で長時間作業したり、放置しないでください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YS-PMB

1個

16,357( 17,993円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しており、溶融や収縮を起こしません。
・耐熱性・強度・難燃性に優れたメタ系アラミド製裏地付です。
・洗濯や摩耗による難燃性能の劣化もほとんどありません。
・ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。
・伸度が低く、熱・洗濯による寸法安定性に優れています。
・アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。
【用途】
・鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など火の粉が飛散する場所や切創の危険がある場所での作業。
【商品仕様】
・色:ネイビーブルー
・着丈(cm):94
・長さ(cm):94
・幅(cm):57
・厚さ(mm):1.15
・耐切創レベル4
・JANコード:4571163736151
・トラスココード:829-0838
・質量:330g
【材質/仕上】
・表地:トワロン[[R上]](パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)
・裏地:コーネックス[[R上]](メタ系アラミド繊維)

(i)ご注意

  • 塩素系、過酸化水素系の漂白剤は使用しないでください。日陰干ししてください。紫外線で強度劣化するので日向で長時間作業したり、放置しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吉野 ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 前掛け ネイビーブルーの型番YS-PMBのページです。
型番YS-PMBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吉野 ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 前掛け ネイビーブルー

吉野 ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 前掛け ネイビーブルー

    テイケン 保護具 耐熱エプロン(耐熱温度範囲:約350℃以下)

    テイケン 保護具 耐熱エプロン(耐熱温度範囲:約350℃以下)

      マックディフェンス難燃保護具 前掛

      マックディフェンス難燃保護具 前掛

        テイケン 保護具 耐熱エプロン(耐熱温度範囲:約300℃以下)

        テイケン 保護具 耐熱エプロン(耐熱温度範囲:約300℃以下)

          耐熱・耐切創前掛

          耐熱・耐切創前掛

            アルミ耐熱保護作業服 エプロン

            アルミ耐熱保護作業服 エプロン

              難燃保護具 スラックス

              難燃保護具 スラックス

                遮熱保護具

                遮熱保護具

                  TRUSCO 生体溶解性セラミック 耐熱腕カバー

                  TRUSCO 生体溶解性セラミック 耐熱腕カバー

                    JUTEC 耐熱保護服 耐熱ズボン

                    JUTEC 耐熱保護服 耐熱ズボン

                      全アルミ耐熱服 ズボン

                      全アルミ耐熱服 ズボン

                        全アルミ耐熱服 上衣

                        全アルミ耐熱服 上衣

                          マックス 遮熱胸前掛け

                          マックス 遮熱胸前掛け

                            メーカー 吉野 帝健 マックス(手袋) 帝健 トラスコ中山 帝健 アゼアス トラスコ中山 トラスコ中山 JUTEC 日本エンコン 日本エンコン マックス(手袋)
                            通常価格 16,357円 5,176円 5,757円 7,183円 10,240円 8,461円 16,483円 3,347円 15,493円 54,214円 45,854円 53,644円 6,549円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   7日目  
                            商品タイプ エプロン - エプロン - エプロン エプロン ズボン - 腕カバー - ズボン 上着 -
                            耐切創機能 - × - × × × - - - - -
                            着丈(cm) 94 - - - - - - - - - - - -
                            幅(cm) 57 - - - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 1.15 - - - - - - - - - - - -

                            吉野 ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 前掛け ネイビーブルーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました