(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バンテリンサポーター (ひざ用・ゆったり大きめサイズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バンテリンサポーター (ひざ用・ゆったり大きめサイズ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,680円
税込単価
1,848円

【特長】・テーピング機能付進化系サポーターです。・階段の上り下りがラクになりま...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • サイズ:
    2L/LL
  • JANコード:
    4972422030414
  • トラスココード:
    836-1945
  • 質量(g):
    54.000
  • 材質1:
    ナイロン、ポリウレタン
  • 適用周囲(cm):
    40-43
  • 適合周囲(cm):
    40-43

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

24284

4個

1,680( 1,848円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーピング機能付進化系サポーターです。
・階段の上り下りがラクになります。
【用途】
・ひざ用サポーター。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンテリンサポーター (ひざ用・ゆったり大きめサイズ)の型番24284のページです。
型番24284に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バンテリンサポーター (ひざ用・ゆったり大きめサイズ)

バンテリンサポーター (ひざ用・ゆったり大きめサイズ)

    バンテリンサポーター (ふくらはぎアシスト)

    バンテリンサポーター (ふくらはぎアシスト)

      バンテリンサポーター

      バンテリンサポーター

        バンテリンサポーター (腰しっかり加圧タイプ・3L)

        バンテリンサポーター (腰しっかり加圧タイプ・3L)

          絆創膏ケアリーヴ パワー&フィット

          絆創膏ケアリーヴ パワー&フィット

            ニトムズ 手首・ひじかんたんスポーツ

            ニトムズ 手首・ひじかんたんスポーツ

              ニトムズ ひざかんたんウォーキング

              ニトムズ ひざかんたんウォーキング

                ニトムズ ひざかんたんスポーツ

                ニトムズ ひざかんたんスポーツ

                  ニトムズ 足首かんたんスポーツ

                  ニトムズ 足首かんたんスポーツ

                    バトルウィンR テーピングテープ 非伸縮タイプ

                    バトルウィンR テーピングテープ 非伸縮タイプ

                      ハクゾウ脱脂綿

                      ハクゾウ脱脂綿

                        3M マルチポア スポーツハード 50mmX4.75m (24巻入)

                        3M マルチポア スポーツハード 50mmX4.75m (24巻入)

                          ブルーバンテージ(200枚入)

                          ブルーバンテージ(200枚入)

                            メーカー 興和新薬 興和新薬 興和新薬 興和新薬 ニチバン nitoms nitoms nitoms nitoms ニチバン ハクゾウメディカル スリーエムジャパン 阿蘇製薬
                            通常価格 1,680円 1,978円 1,510円 6,750円 440円 768円 720円 720円 675円 350円 1,920円 22,416円 2,088円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目   4日目   6日目   1日目  
                            ブラック ブラック ブラック ブラック - - - - - ホワイト - - ブルー
                            サイズ 2L/LL - - 3L M - - - - - - - -
                            JANコード 4972422030414 - - 4987067413102 - - - - - - - - -
                            トラスココード 836-1945 - - 836-1958 - - - - - - - - -
                            質量(g) 54.000 - - 300.000 - - - - - - - - -

                            バンテリンサポーター (ひざ用・ゆったり大きめサイズ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました