(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸五 マンダムニット#001 グレー/ブラック 28.0cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

丸五 マンダムニット#001 グレー/ブラック 28.0cm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,582円
税込単価
5,040円

【特長】・高強度のニット素材が足にフィットし、包み込むような履き心地で、靴によ...

詳細情報を確認する

型番

MNDMNIT001-G/BK-280 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MNDMNIT001-G/BK-280

1個

4,582( 5,040円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強度のニット素材が足にフィットし、包み込むような履き心地で、靴によるストレスを軽減します。
・ソール側面から空気を取り込むソールベンチレーションシステム搭載しています。
・ムレやすい足裏の空気を入れ替える事で、高い通気性を実現しました。
・油の付着した床面でも変質しにくい耐油配合ソールです。
・EVAミッドソールがカカトの衝撃を吸収します。
【用途】
・普通作業
【商品仕様】
・寸法(cm):28.0
・足幅サイズ:EEEE
・色:グレー/ブラック
・耐圧迫性荷重:10kN
・耐油底
・通気
・踵衝撃吸収
・JSAA:認定合格品(A種)
・JANコード:4982841719067
・トラスココード:836-8772
・質量:890g
【材質/仕上】
・アッパー材:ポリエステル+TPU
・底材:EVA+ゴム
・先芯:鋼製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

丸五 マンダムニット#001 グレー/ブラック 28.0cmの型番MNDMNIT001-G/BK-280のページです。
型番MNDMNIT001-G/BK-280に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸五 マンダムニット#001 グレー/ブラック 28.0cm

丸五 マンダムニット#001 グレー/ブラック 28.0cm

    マンダムニット#001 グレー/ブラック

    マンダムニット#001 グレー/ブラック

      丸五 マンダムニット#002 グレー/ブラック 26.0cm

      丸五 マンダムニット#002 グレー/ブラック 26.0cm

        安全作業靴 マンダムニット グレー/ブラック・レッド/ブラック

        安全作業靴 マンダムニット グレー/ブラック・レッド/ブラック

          マンダムニット#001 ブルー/ブラック

          マンダムニット#001 ブルー/ブラック

            安全作業靴 マンダムニット オレンジ/ネイビー

            安全作業靴 マンダムニット オレンジ/ネイビー

              メーカー 丸五 丸五 丸五 丸五 丸五 丸五
              通常価格 4,582円 4,383円 5,403円 4,473円 4,383円 4,383円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  

              丸五 マンダムニット#001 グレー/ブラック 28.0cmのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました