(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SHIBATA 防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(イエロー)

SHIBATA 防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(イエロー) (カタログ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,193円
税込単価
18,912円

【特長】・新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黄系
  • サイズ(cm):
    22
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    イエロー
  • 足幅サイズ:
    EE
  • JANコード:
    4582281938556
  • トラスココード:
    856-9194
  • 規格詳細:
    JIS T 8101安全靴C[[R2]]/S合格
  • 靴丈(cm):
    25+13
  • 質量(g):
    1780
  • 材質1:
    胴部・底部:天然ゴム
  • 材質2:
    先芯:鋼製
  • EU(ヨーロッパ)規格サイズ:
    34
  • UK(イギリス)規格サイズ:
    3.5
  • US(アメリカ)規格サイズ:
    4
  • 仕様:
    フード付
  • 備考:
    日本工業規格JIS T 8101安全靴(作業区分:普通作業用S)合格

(i)ご注意

  • つま先に鋼製の芯が入っております。芯が露出した場合は使用をおやめ下さい。

型番

AC091-22.0 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ安全靴規格JIS規格品
形状長靴耐油性なし
静電気帯電防止機能なし甲被タイプひも式
カラー黄系サイズ(cm)22
先芯あり色詳細イエロー
足幅サイズEEJANコード4582281938556
トラスココード856-9194規格詳細JIS T 8101安全靴C[[R2]]/S合格
靴丈(cm)25+13質量(g)1780
材質1胴部・底部:天然ゴム材質2先芯:鋼製
EU(ヨーロッパ)規格サイズ34UK(イギリス)規格サイズ3.5
US(アメリカ)規格サイズ4仕様フード付
備考日本工業規格JIS T 8101安全靴(作業区分:普通作業用S)合格 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AC091-22.0

1個

17,193( 18,912円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。
・抗菌・防臭機能も追加しております。
・かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。
・当社従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています。
・抗菌・防臭カップインソールを採用しています。
【用途】
・冬季の屋外建設・土木作業
【商品仕様】
・寸法(cm):22.0
・足幅サイズ:EE
・靴丈(cm):25+13
・色:イエロー
・日本工業規格JIS T 8101安全靴(作業区分:普通作業用S)合格
・フード付
・JANコード:4582281938556
・トラスココード:856-9194
・質量:1.78kg
【材質/仕上】
・胴部・底部:天然ゴム
・先芯:鋼製

(i)ご注意

  • つま先に鋼製の芯が入っております。芯が露出した場合は使用をおやめ下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SHIBATA 防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(イエロー)の型番AC091-22.0のページです。
型番AC091-22.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SHIBATA 防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(イエロー)

SHIBATA 防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(イエロー)

    SHIBATA 防寒安全長靴セーフティベアー#1011白熊(イエロー)フード無し

    SHIBATA 防寒安全長靴セーフティベアー#1011白熊(イエロー)フード無し

      防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(ネイビー)

      防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(ネイビー)

        防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(ブラック)

        防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(ブラック)

          メーカー シバタ工業 シバタ工業 シバタ工業 シバタ工業
          通常価格 17,193円 17,377円 17,193円 17,413円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~  
          商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
          規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
          形状 長靴 長靴 長靴 長靴
          耐油性 なし なし なし なし
          静電気帯電防止機能 なし なし なし なし

          SHIBATA 防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(イエロー)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          最近見た商品

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          長靴カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          閉じる

          比較リスト