(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AXE サングラス AS-205

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AXE サングラス AS-205

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,769円 ~ 6,300円  特別価格 
税込価格
4,146円 ~ 6,930円  特別価格 

【特長】・かけていることを忘れてしまう軽量なリムレスサングラスです。・足元に明...

詳細情報を確認する

  • UVカット:
  • ツル調整:
    -
  • ノーズパッド:
  • レンズ色:
    グラデーションスモーク×シルバーミラー
  • 可視光線透過率(%):
    26
  • 角度調整:
    -
  • 高さ(mm):
    38
  • 幅(mm):
    130
  • 防傷加工:
  • 防曇加工:
    -
  • レンズ厚(mm):
    2.0
  • 質量(g):
    14.000
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:硬質ナイロン

(i)ご注意

  • ご使用前に必ず、ケースの中の取り扱い説明書をお読みください。
  • 高温のところに置いたり、傷をつけるような金属を一緒にしまわないでください。
  • ご使用前に必ず、ケースの中の取り扱い説明書をお読みください。高温のところに置いたり、傷をつけるような金属を一緒にしまわないでください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
テンプル色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4930097560018
856-2569
マットブラック

5個

3,769円

3,447

( 3,792円 )

1日目

4930097560025
856-2570
スモーク

1個

6,300( 6,930円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・かけていることを忘れてしまう軽量なリムレスサングラスです。
・足元に明るさを求めるシーンに最適なグラデーションレンズを採用しています。
【用途】
・ランニングやウォーキング、ゴルフなどに。

(i)ご注意

  • ご使用前に必ず、ケースの中の取り扱い説明書をお読みください。
  • 高温のところに置いたり、傷をつけるような金属を一緒にしまわないでください。
  • ご使用前に必ず、ケースの中の取り扱い説明書をお読みください。高温のところに置いたり、傷をつけるような金属を一緒にしまわないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AXE サングラス AS-205

AXE サングラス AS-205

    AXE サングラス AS-350

    AXE サングラス AS-350

      DUKE サングラス エルバランス スモーク

      DUKE サングラス エルバランス スモーク

        AXE クリップオンサングラス(偏光)AS-8P

        AXE クリップオンサングラス(偏光)AS-8P

          FILA サングラス

          FILA サングラス

            Air Fly ノーズパッドレスサングラス エアフライ AF-101C

            Air Fly ノーズパッドレスサングラス エアフライ AF-101C

              FILA サングラス SF4016J-COL

              FILA サングラス SF4016J-COL

                タクティカルゴーグル X-500

                タクティカルゴーグル X-500

                  DUKE サングラス エルバランス LBR-325-1

                  DUKE サングラス エルバランス LBR-325-1

                    セーフティゴーグル X810

                    セーフティゴーグル X810

                      AXE オーバーサングラス(偏光)SG-602P

                      AXE オーバーサングラス(偏光)SG-602P

                        AXE クリップオンサングラス(偏光)AS-7P

                        AXE クリップオンサングラス(偏光)AS-7P

                          OTOS セーフティゴーグル

                          OTOS セーフティゴーグル

                            メーカー AXE AXE DUKE AXE FILA AIR FLY FILA ブッシュネル DUKE ブッシュネル AXE AXE OTOS
                            通常価格 3,769円 4,188円 1,572円 1,915円 3,259円 11,965円 4,073円 7,266円 2,359円 9,577円 2,992円 3,283円 1,133円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   2日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目  
                            UVカット
                            ツル調整 - - - - - - - - - - - - -
                            ノーズパッド - - - - - - - - - - -
                            レンズ色 グラデーションスモーク×シルバーミラー - - スモーク - - - - - - - - -
                            可視光線透過率(%) 26 - - 19 - - - - - - - - -

                            AXE サングラス AS-205のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました