(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FILA サングラス SF4016J-COL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FILA サングラス SF4016J-COL

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,073円 ~ 4,500円  特別価格 
税込価格
4,480円 ~ 4,950円  特別価格 

【特長】・目に有害な光の波長を反射させることができる、リーボミラーレンズ採用し...

詳細情報を確認する

  • UVカット:
  • 質量(g):
    29.000
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • ツル調整:
    -
  • ノーズパッド:
  • レンズ色:
    ブルーホワイト
  • 可視光線透過率(%):
    12
  • 角度調整:
    -
  • 防傷加工:
  • 防曇加工:
    -
  • 材質2:
    フレーム:ポリアミド樹脂

(i)ご注意

  • 高温のところに置いたり、傷を付ける様な金属と一緒に保管しないでください。
  • トンネルや位所(夜間)では視力が低下して事故の原因となりますので使用は避けてください。
  • 日中の光線の眩しさを防ぐことはできますが、その他の保護機能は持ち合わせておりません。
  • 高温のところに置いたり、傷を付ける様な金属と一緒に保管しないでください。トンネルや位所(夜間)では視力が低下して事故の原因となりますので使用は避けてください。日中の光線の眩しさを防ぐことはできますが、その他の保護機能は持ち合わせておりません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
フレーム色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4549411050298
855-6997
ブラック

5個

4,500円

3,938

( 4,332円 )

1日目

4549411050304
855-6998
ホワイト

5個

4,073円

3,564

( 3,920円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・目に有害な光の波長を反射させることができる、リーボミラーレンズ採用しています。
・朝日や夕日のように、目に直接太陽光が入る時間帯の眩しさを防ぎます。
・カーブ系レンズでワイドな視界確保しています。
・ノーズパッド、つるの内側には掛け心地を考慮し、エラストマーを採用しています。
【用途】
・晴天時の屋外での紫外線対策に。

(i)ご注意

  • 高温のところに置いたり、傷を付ける様な金属と一緒に保管しないでください。
  • トンネルや位所(夜間)では視力が低下して事故の原因となりますので使用は避けてください。
  • 日中の光線の眩しさを防ぐことはできますが、その他の保護機能は持ち合わせておりません。
  • 高温のところに置いたり、傷を付ける様な金属と一緒に保管しないでください。トンネルや位所(夜間)では視力が低下して事故の原因となりますので使用は避けてください。日中の光線の眩しさを防ぐことはできますが、その他の保護機能は持ち合わせておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FILA サングラス SF4016J-COL

FILA サングラス SF4016J-COL

    UVEX 二眼型保護メガネ ポーラビジョン9231(偏光レンズ)

    UVEX 二眼型保護メガネ ポーラビジョン9231(偏光レンズ)

      FILA サングラス

      FILA サングラス

        ハードグラスHG-7

        ハードグラスHG-7

          TRUSCO 二眼型セーフティグラス (フィットタイプ)

          TRUSCO 二眼型セーフティグラス (フィットタイプ)

            UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィット

            UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィット

              二眼型セーフティグラス TSG-808

              二眼型セーフティグラス TSG-808

                DUKE サングラス エルバランス スモーク

                DUKE サングラス エルバランス スモーク

                  リケン 二眼式保護メガネ RV-730

                  リケン 二眼式保護メガネ RV-730

                    二眼型セーフティグラス TSG-108

                    二眼型セーフティグラス TSG-108

                      一眼式保護メガネ サンダー

                      一眼式保護メガネ サンダー

                        一眼型セーフティグラス(ノンフレーム仕様)

                        一眼型セーフティグラス(ノンフレーム仕様)

                          一眼型保護メガネ ストレートツル

                          一眼型保護メガネ ストレートツル

                            メーカー FILA UVEX FILA TJMデザインタジマツール トラスコ中山 UVEX トラスコ中山 DUKE 理研オプテック トラスコ中山 ブッシュネル トラスコ中山 山本光学
                            通常価格 4,073円 13,413円 3,259円 2,373円 1,616円 1,590円 1,310円 1,572円 1,338円 1,119円 1,356円 2,286円 1,370円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目   2日目   1日目~   1日目   6日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            UVカット -
                            質量(g) 29.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 レンズ:ポリカーボネート - レンズ・フレーム:ポリカーボネート - - - - - - - - - -
                            ツル調整 - - - - - - - - - - - - -
                            ノーズパッド - - - - - - - - - - -

                            FILA サングラス SF4016J-COLのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            屋外作業
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/17
                            晴天で作業するときにまぶしかってので購入
                            UVカットも遮光もかなりいい感じです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました