(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M アドフロー用ロングバッテリー 837631

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3M アドフロー用ロングバッテリー 837631

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,698円
税込単価
34,868円

【特長】・アドフロー[[TM上]]]電動ファン832005J用バッテリー(標準...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 適合機種:
    832005J
  • JANコード:
    4549395698844
  • トラスココード:
    855-9382
  • 質量(g):
    400
  • 品名:
    交換用ロングバッテリー
  • 公称稼働時間(h):
    8

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

837631

1個

31,698( 34,868円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アドフロー[[TM上]]]電動ファン832005J用バッテリー(標準タイプ)です。
【商品仕様】
・公称稼働時間(h):8
・アドフロー用バッテリー 837631
・JANコード:4549395698844
・トラスココード:855-9382
・質量:400g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M アドフロー用ロングバッテリー 837631の型番837631のページです。
型番837631に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M アドフロー用ロングバッテリー 837631

3M アドフロー用ロングバッテリー 837631

    3M バーサフロー用バッテリー ロングタイプ TR-332

    3M バーサフロー用バッテリー ロングタイプ TR-332

      3M バーサフロー 交換用バイザーカバー S-920L (10枚入)

      3M バーサフロー 交換用バイザーカバー S-920L (10枚入)

        3M バーサフロー スウェットバンド 10枚入り M-957

        3M バーサフロー スウェットバンド 10枚入り M-957

          3M バーサフロー 交換用バイザー 1個入り M-927

          3M バーサフロー 交換用バイザー 1個入り M-927

            3M アドフロー用充電器 833111

            3M アドフロー用充電器 833111

              3M バーサフロー用スパッタカバー TR-362 (2枚入)

              3M バーサフロー用スパッタカバー TR-362 (2枚入)

                3M アドフロー用フィルターカバー 838031

                3M アドフロー用フィルターカバー 838031

                  3M バーサフロー ヘッドカバー M-972

                  3M バーサフロー ヘッドカバー M-972

                    3M バーサフロー用充電器 TR-341J

                    3M バーサフロー用充電器 TR-341J

                      メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                      通常価格 31,698円 40,394円 6,987円 4,793円 7,037円 16,666円 3,767円 2,790円 6,538円 39,846円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目  
                      その他 オプション オプション - - - - - - - オプション
                      適合機種 832005J TR-302J+ S-133JL、S-333JL、S-433JL - M-307J、M-407J、M-207 - - 832005J M-307J、M-407J、M-207 TR-332
                      JANコード 4549395698844 4987580188198 4987580172258 - 4987580183148 - - 4549395643042 4987580184657 4987580188242
                      トラスココード 855-9382 795-9796 828-9829 - 828-9848 - - 829-1030 828-9841 795-9800
                      質量(g) 400 380.000 300 - 400 - - 200.000 200.000 620.000

                      3M アドフロー用ロングバッテリー 837631のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました