(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

#3000ホワイトシート

#3000ホワイトシート

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
718円 ~ 15,039円
税込価格
790円 ~ 16,543円

【特長】・清潔感のあるホワイトで景観を損なわない厚手の作業用シートです【用途】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    UVシート
  • 形状:
    折りたたみタイプ
  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    0.22
  • 付属バンド(本)(cm):
    90
  • ハトメ数(個):
    縦683N/5cm、横600N/5cm
  • 耐久期間:
    約6ヶ月~1年
  • 材質(ハトメ):
    アルミ(内径:12mm)
  • 材質(シート):
    ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
ハトメビッチ(個)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
パッケージサイズ(幅×長さ×高さ)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.7×1.7
8
4903599223033
836-1989
0.5
290×380×100

4個

718( 790円 )

1日目

1.7×2.5
10
4903599223040
836-1990
0.75
290×380×100

4個

1,040( 1,144円 )

1日目

2.5×3.4
14
4903599223057
836-1991
1.5
290×380×300

4個

1,795( 1,975円 )

1日目

3.4×5.2
20
4903599223064
836-1992
3
290×380×500

4個

3,125( 3,438円 )

4日目

5.2×5.2
24
4903599223071
836-1993
4.5
-

2個

5,105( 5,616円 )

1日目

5.2×7
28
4903599223088
836-1994
6
-

2個

6,291( 6,920円 )

1日目

7×8.8
36
4903599223095
836-1995
10
-

1個

11,377( 12,515円 )

1日目

9.7×9.7
44
4903599223101
836-1996
15.5
-

1個

15,039( 16,543円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・清潔感のあるホワイトで景観を損なわない厚手の作業用シートです
【用途】
・機械カバー、養生用シートなどに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

#3000ホワイトシート

#3000ホワイトシート

    #4000 ODグリーンシート

    #4000 ODグリーンシート

      5年シート シルバー

      5年シート シルバー

        メーカー ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山
        通常価格 718円 1,433円 16,263円
        通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~  
        商品タイプ UVシート UVシート -
        形状 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ -
        ホワイト ODグリーン -
        厚さ(mm) 0.22 0.31 -
        付属バンド(本)(cm) 90 90 -

        #3000ホワイトシートのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        UVシートカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました

        閉じる

        比較リスト