(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ製衝立 透明防炎タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ製衝立 透明防炎タイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,869円 ~ 37,712円  特別価格 
税込価格
24,056円 ~ 41,483円  特別価格 

【特長】・アルミ製の簡易衝立です。・防炎性のある透明フィルムです。・別売のキャ...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

アルミ製衝立 透明防炎タイプ W1,000×H1,500mmの詳細

アルミ製衝立 透明防炎タイプ W1,000×H1,500mm 寸法図

アルミ製衝立 透明防炎タイプ W1,000×H1,500mm 寸法図

使用例

使用例

アルミ製衝立 透明防炎タイプ W1,000×H1,500mmの仕様

仕様・規格組立式
間口:1,000mm
奥行:600mm
高さ:1,500mm
材質フレーム:アルミニウム合金
シート:防災軟質塩化ビニール
質量・質量単位4.3kg
製造国日本
商品情報を表示

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10

1個

21,869( 24,056円 )

4日目

10

1個

32,439( 35,683円 )

4日目

10

1個

28,567円

24,998

( 27,498円 )

4日目

10

1個

32,607円

25,159

( 27,675円 )

4日目

10

1個

37,712円

29,577

( 32,535円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製の簡易衝立です。
・防炎性のある透明フィルムです。
・別売のキャスターを付けると移動式にできます。
【用途】
・工場や作業場の間仕切りに。
・防塵対策に。
・簡易の安全フレームとして。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ製衝立 透明防炎タイプ

アルミ製衝立 透明防炎タイプ

    簡易パーテーション(アルミ複合板付タイプ) フラットタイプ

    簡易パーテーション(アルミ複合板付タイプ) フラットタイプ

      スガツネ工業 290-035-908 ベルトパーテーション ポール 支柱黄 黄黒

      スガツネ工業 290-035-908 ベルトパーテーション ポール 支柱黄 黄黒

        中型カーテンレール

        中型カーテンレール

          スガツネ工業 290-036293 屋外用ベルトパーテーション ゴム 支柱黒 赤

          スガツネ工業 290-036293 屋外用ベルトパーテーション ゴム 支柱黒 赤

            スガツネ工業 290-036297 屋外用ベルトパーテーション ゴム 支柱黒 黒

            スガツネ工業 290-036297 屋外用ベルトパーテーション ゴム 支柱黒 黒

              メーカー トラスコ中山 スペーシア スガツネ工業 スワロン スガツネ工業 スガツネ工業
              通常価格 21,869円 19,667円 16,560円 4,412円 27,909円 27,909円
              通常出荷日 4日目   8日目   1日目   4日目   1日目   1日目  
              種類 パーティーション パーティーション - 関連部品 - -

              アルミ製衝立 透明防炎タイプのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました