(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カタログケース LB型 B4タイプ (高さ700mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カタログケース LB型 B4タイプ (高さ700mm)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
30,289円 ~ 84,371円
税込価格
33,318円 ~ 92,808円

【特長】各引出しに見出しカード各2枚付でLB型 B4タイプのカタログケースです...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 仕切板は別売です。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 仕切板は別売です。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
引出し数
間口詳細(mm)
引出し数詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~500
8
315
深型1列8段
10

1個

30,289( 33,318円 )

8日目

~500
その他
315
浅型1列16段
10

1個

34,769( 38,246円 )

8日目

501~700
その他
600
深型2列8段
10

1個

61,928( 68,121円 )

8日目

501~700
その他
600
浅型2列16段
10

1個

78,939( 86,833円 )

8日目

701~
その他
885
深型3列8段
10

1個

58,185( 64,004円 )

8日目

701~
その他
885
浅型3列16段
10

1個

84,371( 92,808円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
各引出しに見出しカード各2枚付でLB型 B4タイプのカタログケースです。

(i)ご注意

  • 仕切板は別売です。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 仕切板は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カタログケース LB型 B4タイプ (高さ700mm)

カタログケース LB型 B4タイプ (高さ700mm)

    カタログケース LA型 A4タイプ (高さ700mm)

    カタログケース LA型 A4タイプ (高さ700mm)

      カタログケース(A4・A3タイプ) A2C-W

      カタログケース(A4・A3タイプ) A2C-W

        カタログケース B4タイプ(最大積載量50~70kg/台)

        カタログケース B4タイプ(最大積載量50~70kg/台)

          ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 深型9段×2列 A4-M18P

          ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 深型9段×2列 A4-M18P

            ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 浅型18段 A3F-18-D

            ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 浅型18段 A3F-18-D

              カタログケース(A4・A3タイプ)

              カタログケース(A4・A3タイプ)

                ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 浅型6段/深型6段 A3F-12-D

                ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 浅型6段/深型6段 A3F-12-D

                  ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 浅型18段×2列 A4-36P

                  ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 浅型18段×2列 A4-36P

                    ナカバヤシ ワイドケース A3/ヨコ型 浅型18段 A3-18P

                    ナカバヤシ ワイドケース A3/ヨコ型 浅型18段 A3-18P

                      ワイドケ-ス 浅引出し 18段

                      ワイドケ-ス 浅引出し 18段

                        フロアーケース

                        フロアーケース

                          ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 深型9段 A3F-M9-D

                          ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 深型9段 A3F-M9-D

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ナカバヤシ ナカバヤシ トラスコ中山 ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ アズワン ナカバヤシ
                            通常価格 30,289円 38,702円 50,726円 56,973円 46,248円 36,310円 37,704円 34,765円 50,006円 45,002円 61,466円 37,536円 34,765円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   11日目   7日目   5日目~   7日目   11日目   11日目   4日目   1日目~   7日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            カタログケース LB型 B4タイプ (高さ700mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました