(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 投光器用三脚スタンド RTLEタイプ対応

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO 投光器用三脚スタンド RTLEタイプ対応

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,313円
税込単価
4,744円

【特長】・投光器用の三脚スタンドです。・高さは690~1180mmの間で調節可...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連用品
  • その他:
    オプション
  • 適合機種:
    RTLEシリーズ(バイス不要)
  • JANコード:
    4989999435498
  • トラスココード:
    855-1542
  • 高さ(mm):
    690~1180
  • 質量(g):
    1800
  • 材質1:
    スチール
  • 本体寸法(mm):
    (収納時)幅100×奥行100×高さ600
  • 取り付け部ネジ寸法:
    M6×1.0

Loading...

図面

TLE-SK

TRUSCO 投光器用三脚スタンド RTLEタイプ対応 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLE-SK

1個

4,313( 4,744円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・投光器用の三脚スタンドです。
・高さは690~1180mmの間で調節可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 投光器用三脚スタンド RTLEタイプ対応の型番TLE-SKのページです。
型番TLE-SKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 投光器用三脚スタンド RTLEタイプ対応

TRUSCO 投光器用三脚スタンド RTLEタイプ対応

    TRUSCO LED投光器 RTLEシリーズ用置き型スタンド

    TRUSCO LED投光器 RTLEシリーズ用置き型スタンド

      TRUSCO LED投光器 RTLEシリーズ用バイス

      TRUSCO LED投光器 RTLEシリーズ用バイス

        LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 2灯

        LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 2灯

          2灯用取付バー

          2灯用取付バー

            LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 1灯

            LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 1灯

              LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 1灯 アース付 2芯3芯両用タイプ

              LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 1灯 アース付 2芯3芯両用タイプ

                ミツトモ 取り付け用マグネット  LED投光器向け

                ミツトモ 取り付け用マグネット  LED投光器向け

                  三脚スタンド

                  三脚スタンド

                    LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 2灯 アース付 2芯3芯両用タイプ

                    LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 2灯 アース付 2芯3芯両用タイプ

                      LED投光器 DELKURO(デルクロ)バイスタイプ

                      LED投光器 DELKURO(デルクロ)バイスタイプ

                        LED投光器 DELKURO(デルクロ)スタンドタイプ

                        LED投光器 DELKURO(デルクロ)スタンドタイプ

                          LED投光器 DELKURO(デルクロ)スタンドタイプ アース付 2芯3芯両用タイプ

                          LED投光器 DELKURO(デルクロ)スタンドタイプ アース付 2芯3芯両用タイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 日動工業 トラスコ中山 トラスコ中山 イチネンアクセス トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 4,313円 2,227円 1,840円 26,153円 3,451円 14,928円 16,913円 1,218円 7,158円 29,513円 11,908円 12,908円 14,004円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 関連用品 関連用品 関連用品 - 関連用品 - - - 投光器 - - - -
                            その他 オプション オプション オプション - オプション - - - - - - - -
                            適合機種 RTLEシリーズ(バイス不要) RTLEシリーズ RTLEシリーズ - - - - - バイスタイプ投光器 - - - -
                            JANコード 4989999435498 4989999434996 4989999434989 - - - - - 4989999233070 - - - -
                            トラスココード 855-1542 855-1541 855-1540 - - - - - 233-0750 - - - -

                            TRUSCO 投光器用三脚スタンド RTLEタイプ対応のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました