(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディライト E1B-MV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンディライト E1B-MV

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,856円
税込単価
29,542円

【特長】・明るい周辺光が特徴のMaxVision Beamを搭載したデュアルア...

詳細情報を確認する

  • 最大点灯時間(h):
    1.25時間
  • 電源:
    充電池
  • 色:
  • 電源詳細:
    リチウム電池CR123A(1個)付属
  • JANコード:
    0084871326162
  • トラスココード:
    855-7500
  • 外径(mm):
    28
  • 照射距離(m):
    86
  • 全長(mm):
    98
  • 明るさ(lm):
    400
  • 質量(g):
    83.600
  • 材質1:
    6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)
  • 光源色:

(i)ご注意

  • 電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E1B-MV

1個

26,856( 29,542円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るい周辺光が特徴のMaxVision Beamを搭載したデュアルアウトプットモデル
・用途を選ばず、日常的に携行するのに便利なライトです
・近・中距離タスクに最適な均質な幅広の照光パターン
・陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています(ミルスペック:Type3)
・レンズは照射距離の長い、周辺光をもつ強力なビームを生成するTIRレンズを採用しています
【商品仕様】
・明るさ(lm):400
・色:黒
・外径(mm):28
・全長(mm):98
・電源:リチウム電池CR123A(1個)付属
・最大点灯時間:1.25時間
・光源色:白
・照射距離(m):86
・最大点灯時間(h):1.25(強)50(弱)
・最大点灯時間(h):1.25(強)50(弱)
・クリックスイッチ
・ANSI FL1適合
・JANコード:0084871326162
・トラスココード:855-7500
・質量:83.6g
【材質/仕上】
・6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)

(i)ご注意

  • 電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディライト E1B-MVの型番E1B-MVのページです。
型番E1B-MVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンディライト E1B-MV

ハンディライト E1B-MV

    SUREFIRE LEDライト G2X-LE-BK

    SUREFIRE LEDライト G2X-LE-BK

      [単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄) EA758SD-71

      [単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄) EA758SD-71

        LEDライト G2X-D

        LEDライト G2X-D

          [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)(φ43×168mm)

          [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)(φ43×168mm)

            ブラックライト エコノミー(ワイド照射)タイプ

            ブラックライト エコノミー(ワイド照射)タイプ

              LEDライト G2X(タクティカルスイッチ)

              LEDライト G2X(タクティカルスイッチ)

                MAGLITE LED フラッシュライト ML25

                MAGLITE LED フラッシュライト ML25

                  マーベル LEDハンディライト_K9054102983

                  マーベル LEDハンディライト_K9054102983

                    メーカー SUREFIRE SUREFIRE エスコ SUREFIRE エスコ コンテック(ライト) SUREFIRE マグライト マーベル
                    通常価格 26,856円 15,430円 9,410円 13,910円 7,640円 20,730円 15,774円 5,650円 10,800円
                    通常出荷日 4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目  
                    最大点灯時間(h) 1.25時間 2時間(強)45時間(弱) 18(ワイド) / 18(ノーマル) / 9(同時照射) 2時間(強)45時間(弱) 155 約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード) 45 / 2.5 / 2時間 - -
                    電源 充電池 充電池 乾電池単3 特殊 乾電池単3 乾電池単4 特殊 アルカリ乾電池単2 -
                    - - - - - -
                    電源詳細 リチウム電池CR123A(1個)付属 リチウム電池CR123A(2個)付属 - - - - リチウム電池123A(2個) - -
                    JANコード 0084871326162 0084871324892 - - - - 0084871320313 - -

                    ハンディライト E1B-MVのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました