(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MAGLITE LED フラッシュライト ML50LX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MAGLITE LED フラッシュライト ML50LX

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,110円 ~ 15,190円
税込価格
15,521円 ~ 16,709円

【特長】・フルパワー、省エネ、ストロボ、モメンタリーの5つの点灯モードを4パタ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最大点灯時間(h)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
全光束(lm)
全長(mm)
最大点灯時間(h)
電源詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
70
連続点灯時間:8時間(強)20時間(中)70時間(弱)
0038739811499
762-9842
500
208
8(強)、20(中)、70(弱)
単2電池(2本)別売
10

1個

14,110( 15,521円 )

1日目

100
連続点灯時間:8時間(強)70時間(中)100時間(弱)
0038739811543
762-9877
600
258
8(強)、70(中)、100(弱)
単2電池(3本)別売
10

1個

15,190( 16,709円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フルパワー、省エネ、ストロボ、モメンタリーの5つの点灯モードを4パターンの組み合わせで使い分けできます。
・1メートル落下耐性、生活防水にも対応しています。
・1/4ヘッドを回すだけでフォーカス機能が使えます。
・ステルスマットフィニッシュタイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MAGLITE LED フラッシュライト ML50LX

MAGLITE LED フラッシュライト ML50LX

    MAGLITE LED フラッシュライト ML300L

    MAGLITE LED フラッシュライト ML300L

      LEDフラッシュライト マグライトML 単1電池3本用

      LEDフラッシュライト マグライトML 単1電池3本用

        MAGLITE LED フラッシュライト ML25

        MAGLITE LED フラッシュライト ML25

          LEDフラッシュライト マグライトML 乾電池タイプ

          LEDフラッシュライト マグライトML 乾電池タイプ

            LEDフラッシュライト マグライトXL

            LEDフラッシュライト マグライトXL

              マグタック LED プレーンベゼル

              マグタック LED プレーンベゼル

                ミツトモ 1LEDポケットライト 20LM単4乾電池×1本

                ミツトモ 1LEDポケットライト 20LM単4乾電池×1本

                  ミツトモ スリムフォーカス 100LM  単4乾電池×2本付

                  ミツトモ スリムフォーカス 100LM  単4乾電池×2本付

                    [単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型)

                    [単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型)

                      懐中電灯用 LED交換球

                      懐中電灯用 LED交換球

                        メーカー マグライト マグライト マグライト マグライト マグライト マグライト マグライト イチネンアクセス イチネンアクセス エスコ ELPA朝日電器
                        通常価格 14,110円 11,363円 16,802円 5,650円 8,633円 11,030円 16,936円 1,624円 3,227円 6,150円 521円
                        通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   2日目~   1日目   2日目   7日目   7日目   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                        商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 - - LED型 LED型
                        種類 ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ペンタイプ ハンディタイプ - - ペンタイプ -
                        電源 アルカリ乾電池単2 アルカリ乾電池単1 アルカリ乾電池単1 アルカリ乾電池単2 アルカリ乾電池単2 アルカリ乾電池単4 充電池 - - 乾電池単4 -
                        カラー - - - - -
                        外径(mm) 50.2 38 57.2 30.5 50.2 25.4 26.67 - - - -

                        MAGLITE LED フラッシュライト ML50LXのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました