(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FENIX 充電式LEDランタンライト CL30RBLACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FENIX 充電式LEDランタンライト CL30RBLACK

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,189円
税込単価
17,808円

【特長】・5段階明るさ切替式です。・USBで簡単に充電できます。・短時間ターボ...

詳細情報を確認する

  • 最大点灯時間(h):
    約400時間(10lm時)
  • 電源:
    充電池
  • JANコード:
    6942870303918
  • 質量(g):
    412.000
  • トラスココード:
    856-2341
  • 材質1:
    6061-T6(アルミニウム合金)
  • 材質2:
    プラスチック
  • 外径(mm):
    93
  • 照射距離(m):
    17.5
  • 全長(mm):
    136
  • 保護等級:
    IPX7
  • 明るさ(lm):
    650
  • 電源(V):
    充電池(USB充電式)

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。

型番

CL30RBLACK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL30RBLACK

1個

16,189( 17,808円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・5段階明るさ切替式です。
・USBで簡単に充電できます。
・短時間ターボ点灯時の明るさMAX650lmを実現しました。
【材質】
・6061-T6(アルミニウム合金)
・プラスチック

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FENIX 充電式LEDランタンライト CL30RBLACKの型番CL30RBLACKのページです。
型番CL30RBLACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FENIX 充電式LEDランタンライト CL30RBLACK

FENIX 充電式LEDランタンライト CL30RBLACK

    [単3x3本] 作業ライト/LED(6灯)

    [単3x3本] 作業ライト/LED(6灯)

      GENTOS LEDスモールキーライト

      GENTOS LEDスモールキーライト

        [CR123Ax1本]フラッシュライト/LED(防水・黒

        [CR123Ax1本]フラッシュライト/LED(防水・黒

          [CR123Ax2本]フラッシュライト/LED(黒)

          [CR123Ax2本]フラッシュライト/LED(黒)

            [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒/革ホルスター付・無)φ33×104.5mm

            [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒/革ホルスター付・無)φ33×104.5mm

              LEDライトキーホルダ TCL-313TM

              LEDライトキーホルダ TCL-313TM

                [CR123Ax2本]フラッシュライト/LED(防水・黒

                [CR123Ax2本]フラッシュライト/LED(防水・黒

                  LEDキーライト 2way

                  LEDキーライト 2way

                    バンブー 80LM 電池式

                    バンブー 80LM 電池式

                      LEDランタン  TLTC-013D

                      LEDランタン TLTC-013D

                        メーカー FENIXLIGHT エスコ GENTOS エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ ELPA朝日電器 NICRON トラスコ中山
                        通常価格 16,189円 9,170円 981円 1,544円 1,170円 790円 1,386円 2,419円 696円 1,762円 8,862円
                        通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 6日目   3日目   1日目  
                        最大点灯時間(h) 約400時間(10lm時) - 約8 3(中) / 11(弱、SOS) / 1.5(強) 12(SOS点滅) / 6(強) / 180~200(弱) / 12(中) 1.5(強) / 3(弱、点滅) 12 3(強) / 28(弱、点滅、SOS) / 6(中) - 1.5(80lm)/7(20lm) 24
                        電源 充電池 - リチウム電池 特殊 特殊 乾電池単4 充電池 特殊 ボタン電池 乾電池単4 乾電池単1
                        JANコード 6942870303918 - - - - - - - - - -
                        質量(g) 412.000 - - - - - - - - - -
                        トラスココード 856-2341 - - - - - - - - - -

                        FENIX 充電式LEDランタンライト CL30RBLACKのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました