(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PETZL コア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PETZL コア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,309円
税込単価
4,740円

【特長】・大容量(1250mAh)リチャージャブルバッテリーです。・USB ポ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    3342540815612
  • 質量(g):
    23
  • トラスココード:
    855-9457
  • 材質1:
    Lithium-Ion
  • 奥行(mm):
    9
  • 高さ(mm):
    31
  • 幅(mm):
    45
  • 品名:
    充電バッテリー"コア"
  • 適合機種:
    ティキナ、ティカ、ジプカ、アクティック、アクティック コア、タクティカ、タクティカ +、タクティカ +RGB、タクティカ コア(※2017年以降モデル)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E99ACA

2個

4,309( 4,740円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大容量(1250mAh)リチャージャブルバッテリーです。
・USB ポート(Micro B)より簡単に充電可能です。
・低温下でも高い性能を発揮します。
・充電が終了したことを確認できるバッテリーインジケータ付です。
【用途】
・ランニングコスト(バッテリーの交換サイクル)を抑えたい時に。
・ヘッドランプの使用頻度が高いユーザーに
・2017年以降のペツルヘッドランプ『ティキナ』『ティカ』『ジプカ』『アクティック』『アクティック コア』『タクティカ』『タクティカ +』『タクティカ +RGB』『タクティカ コア』の電源に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PETZL コアの型番E99ACAのページです。
型番E99ACAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PETZL コア

PETZL コア

    PETZL ピクサポーチ

    PETZL ピクサポーチ

      シリコンバンド

      シリコンバンド

        H8R/P7R/F1R 用充電池

        H8R/P7R/F1R 用充電池

          PRINCETON LEDヘッドライト EOS セカンド MPLS

          PRINCETON LEDヘッドライト EOS セカンド MPLS

            防爆LEDヘッドライト GZ-BH10

            防爆LEDヘッドライト GZ-BH10

              LEDネックライト 強弱切り替え機能付 グレー

              LEDネックライト 強弱切り替え機能付 グレー

                メーカー PETZL PETZL コンテック(ライト) LED LENSER PRINCETON GENTOS Panasonic
                通常価格 4,309円 2,800円 477円 4,561円 15,351円 17,053円 1,956円
                通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目  
                商品タイプ その他 その他 その他 その他 ヘッドライト ヘッドライト -
                その他 オプション オプション - - - - -
                JANコード 3342540815612 3342540089273 - - - - -
                質量(g) 23 44 - - - - -
                トラスココード 855-9457 819-3250 - - - - -

                ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました