(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルテコ 瞬間接着剤用硬化促進剤 PR150 250ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルテコ 瞬間接着剤用硬化促進剤 PR150 250ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,010円
税込単価
2,211円

【特長】・圧着無しで瞬間接着剤を瞬間硬化可能にする液状硬化促進剤です。・瞬間接...

詳細情報を確認する

  • 色:
    淡黄色
  • JANコード:
    4970754800125
  • 質量(g):
    260.000
  • トラスココード:
    855-2856
  • 材質1:
    主成分:シクロペンタン
  • 容量(ml):
    250
  • 容量(L):
    0.25
  • 推奨接着剤:
    瞬間接着剤※アルテコ製

(i)ご注意

  • 『一般消費者/個人』様向けの表記や取扱説明書の同梱はございません。※本品『工業/事業者』用商材です。
  • 引火性ですので火気の付近や高温下で使用しないでください。
  • 使用中、使用後は換気をよくしてください。
  • 単体での接着効果はございません。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PR150-250ML

2個

2,010( 2,211円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧着無しで瞬間接着剤を瞬間硬化可能にする液状硬化促進剤です。
・瞬間接着剤の硬化を更に早め、はみ出し部も硬化させ白化現象の防止に効果を発揮します。
・液状なので必要箇所のみに塗布が可能です。
・液状であるため、必要カ所のみに塗布が可能です。
【用途】
・工業用部品の接着・補修に。
・必要カ所のみ硬化促進させたい時に。
【材質】
・主成分:シクロペンタン
【セット内容】
・本体(山高缶)

(i)ご注意

  • 『一般消費者/個人』様向けの表記や取扱説明書の同梱はございません。※本品『工業/事業者』用商材です。
  • 引火性ですので火気の付近や高温下で使用しないでください。
  • 使用中、使用後は換気をよくしてください。
  • 単体での接着効果はございません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルテコ 瞬間接着剤用硬化促進剤 PR150 250mlの型番PR150-250MLのページです。
型番PR150-250MLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルテコ 瞬間接着剤用硬化促進剤 PR150 250ml

アルテコ 瞬間接着剤用硬化促進剤 PR150 250ml

    硬化促進剤 スプレープライマー

    硬化促進剤 スプレープライマー

      瞬間接着剤用 前処理剤 PR550 250ml(PP・PE用)

      瞬間接着剤用 前処理剤 PR550 250ml(PP・PE用)

        工業用 瞬間接着剤 88(難接着樹脂用)

        工業用 瞬間接着剤 88(難接着樹脂用)

          アルテコ 業務用 ゼリー状瞬間接着剤 721-B 硬化促進スプレー付き

          アルテコ 業務用 ゼリー状瞬間接着剤 721-B 硬化促進スプレー付き

            業務用 瞬間接着剤 ジェル (使い切りタイプ)

            業務用 瞬間接着剤 ジェル (使い切りタイプ)

              工業用 瞬間接着剤 EZ (速硬化タイプ)

              工業用 瞬間接着剤 EZ (速硬化タイプ)

                アルテコ 瞬間接着剤用 前処理剤 PR700 250ml(シリコン材用)

                アルテコ 瞬間接着剤用 前処理剤 PR700 250ml(シリコン材用)

                  瞬間接着剤用硬化促進剤 エアゾール TB1796F 180ML

                  瞬間接着剤用硬化促進剤 エアゾール TB1796F 180ML

                    ロックタイト 硬化促進剤 SF 712(高粘度接着剤用)

                    ロックタイト 硬化促進剤 SF 712(高粘度接着剤用)

                      瞬間接着剤促進剤 TB1796K

                      瞬間接着剤促進剤 TB1796K

                        ロックタイト 瞬間接着剤 443(TAKPAK AP) 50g

                        ロックタイト 瞬間接着剤 443(TAKPAK AP) 50g

                          エポキシ配合樹脂硬化剤"TB2105F"

                          エポキシ配合樹脂硬化剤"TB2105F"

                            メーカー アルテコ アルテコ アルテコ アルテコ アルテコ アルテコ アルテコ アルテコ スリーボンド ヘンケル スリーボンド ヘンケル スリーボンド
                            通常価格 2,010円 1,551円 4,231円 1,130円 1,427円 1,540円 1,376円 4,231円 741円 2,438円 2,743円 2,788円 7,295円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   5日目   6日目  
                            淡黄色 淡黄色 淡黄色 透明 透明 透明 透明 淡黄色 淡黄色 透明 透明 透明
                            JANコード 4970754800125 - 4970754802327 - 4970754651291 - - 4970754805021 - - - - -
                            質量(g) 260.000 - 260.000 - 59.000 40 40 260.000 - - - - -
                            トラスココード 855-2856 - 855-2859 - 855-2839 - - 855-2860 - - - - -
                            材質1 主成分:シクロペンタン 主成分:シクロペンタン 主成分:アセトン 主成分:シアノアクリレート 瞬間接着剤主成分:シアノアクリレート 主成分:シアノアクリレート 主成分:シアノアクリレート 主成分:イソプロピルアルコール、メチルシクロヘキサン - - - - -

                            アルテコ 瞬間接着剤用硬化促進剤 PR150 250mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました