(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルインバーター直流溶接機 "BMウェルダー"

デジタルインバーター直流溶接機 "BMウェルダー"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
194,589円
税込単価
214,048円

【特長】・今までの交流機やエンジン式に比べ非常にコンパクトで軽量です・狭所での...

詳細情報を確認する

  • 使用率(%):
    50
  • 周波数(Hz):
    50/60

(i)ご注意

  • ホルダー・アースは付属しておりません。
  • 屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。

型番

BM2-270DA 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
商品タイプ
電圧(V)
溶接棒・ワイヤ径(mm)
定格容量(kVA)
JANコード
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
高さ(mm)
出力電流(A)
定格入力(kVA)
入力電圧(V)
幅(mm)
溶接棒径(mm)
電源コード長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BM2-270DA

アーク溶接機
単相200
6.0
13.5
4937305055380
109-8992
11400.0
421
262
270
-
-
169
-
2

1個

194,589( 214,048円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・今までの交流機やエンジン式に比べ非常にコンパクトで軽量です
・狭所での作業に適しています
【用途】
・軽天作業や内装工事など出張作業に
・狭所での溶接作業に

(i)ご注意

  • ホルダー・アースは付属しておりません。
  • 屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。

カタログ

 

BM2-270DAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルインバーター直流溶接機 "BMウェルダー"の型番BM2-270DAのページです。
型番BM2-270DAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルインバーター直流溶接機 "BMウェルダー"

デジタルインバーター直流溶接機 "BMウェルダー"

    交流アーク溶接機 スターク120

    交流アーク溶接機 スターク120

      CO2/MAG溶接機“デジタルオート”

      CO2/MAG溶接機“デジタルオート”

        インバーター制御 交流/直流両用TIG溶接機 200BR1

        インバーター制御 交流/直流両用TIG溶接機 200BR1

          交流アーク溶接機 アークウェイ150

          交流アーク溶接機 アークウェイ150

            メーカー 日動工業 スター電器製造 ダイヘン パナソニック溶接システム スター電器製造
            通常価格 194,589円 21,590円 1,170,291円 664,159円 77,941円
            通常出荷日 1日目   4日目~   4日目   8日目   3日目  
            使用率(%) 50 - - - -
            周波数(Hz) 50/60 - - - -

            デジタルインバーター直流溶接機 "BMウェルダー"のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました