(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インバーター制御 交流/直流両用TIG溶接機 200BR1

インバーター制御 交流/直流両用TIG溶接機 200BR1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
664,159円
税込単価
730,575円

【特長】アルミニウムやステンレスのTIG溶接に。クラス最軽量のポータブルタイプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    TIG溶接機
  • 電圧(V):
    単相200
  • 溶接電源定格入力相数・電圧・周波数:
    単相・200V・50/60Hz共用
  • 溶接電源電源電圧変動許容範囲(V):
    170~240
  • 溶接電源定格入力(kVA(kW)):
    7.3(5.4)
  • 冷却方式:
    強制空冷
  • 溶接電源出力電流(A):
    200(4~200),200(10~200)
  • 溶接電源最高無負荷電圧(V):
    76
  • 溶接電源定格使用率:
    25%
  • 溶接電源外形寸法(WXDXH)(mm):
    212×448×333
  • 溶接電源質量(g):
    15000

型番

YE-200BR1T00 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプTIG溶接機電圧(V)単相200
溶接電源定格入力相数・電圧・周波数単相・200V・50/60Hz共用溶接電源電源電圧変動許容範囲(V)170~240
溶接電源定格入力(kVA(kW))7.3(5.4)冷却方式強制空冷
溶接電源出力電流(A)200(4~200),200(10~200)溶接電源最高無負荷電圧(V)76
溶接電源定格使用率25%溶接電源外形寸法(WXDXH)(mm)212×448×333
溶接電源質量(g)15000 - -
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YE-200BR1T00

1個

664,159( 730,575円 )

8日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
アルミニウムやステンレスのTIG溶接に。クラス最軽量のポータブルタイプ(15kg)
適用 交流:アルミニウム、マグネシウム 直流:軟鋼、銅 他
適応板厚 交流:0.8~4.5mm  直流:0.5~4.5mm

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ電圧溶接電源定格入力相数・電圧・周波数溶接電源電源電圧変動許容範囲溶接電源定格入力冷却方式
YE-200BR1T00TIG溶接機1V単相・200V・50/60Hz共用170~240V7.3(5.4)kVA(kW)強制空冷

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

インバーター制御 交流/直流両用TIG溶接機 200BR1の型番YE-200BR1T00のページです。
型番YE-200BR1T00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インバーター制御 交流/直流両用TIG溶接機 200BR1

インバーター制御 交流/直流両用TIG溶接機 200BR1

    交流アーク溶接機(冷却ファン付)"アークファン"

    交流アーク溶接機(冷却ファン付)"アークファン"

      デジタルインバーター直流溶接機 "BMウェルダー"

      デジタルインバーター直流溶接機 "BMウェルダー"

        交流アーク溶接機 スターク120

        交流アーク溶接機 スターク120

          超小型スポット溶接装置 ハンディピンセット電極

          超小型スポット溶接装置 ハンディピンセット電極

            メーカー パナソニック溶接システム 育良精機製作所 日動工業 スター電器製造 アズワン
            通常価格 664,159円 85,400円 194,589円 21,590円 16,000円
            通常出荷日 8日目   1日目   1日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
            商品タイプ TIG溶接機 アーク溶接機 - アーク溶接機 -
            電圧(V) 単相200 単相200 - 単相200 / 単相100 -
            溶接電源定格入力相数・電圧・周波数 単相・200V・50/60Hz共用 - - - -
            溶接電源電源電圧変動許容範囲(V) 170~240 - - - -
            溶接電源定格入力(kVA(kW)) 7.3(5.4) - - - -

            インバーター制御 交流/直流両用TIG溶接機 200BR1のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト