(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チョット塗りエイド 接点復活剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

チョット塗りエイド 接点復活剤

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
571円
税込単価
628円

【特長】・電子機器・通信機器のコネクタや端子の接触を改善する筆付タイプの接点復...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    接点復活剤
  • 色:
    淡黄
  • 容量(ml):
    12
  • JANコード:
    4975759205951
  • 質量(g):
    31.000
  • トラスココード:
    856-1968
  • 材質1:
    主成分:石油系溶剤

型番

20595 解除

この商品は3個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ接点復活剤淡黄
容量(ml)12JANコード4975759205951
質量(g)31.000トラスココード856-1968
材質1主成分:石油系溶剤 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20595

3個

571( 628円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電子機器・通信機器のコネクタや端子の接触を改善する筆付タイプの接点復活剤です。
・少量塗布が可能で、多量噴霧による故障リスクを低減します。
・ガスを使用していないので、独特の嫌な臭いのしない低臭タイプです。
【用途】
・金属接点部分の洗浄・接点不良防止・腐食防止。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チョット塗りエイド 接点復活剤の型番20595のページです。
型番20595に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チョット塗りエイド 接点復活剤

チョット塗りエイド 接点復活剤

    接点復活スプレー No.1424

    接点復活スプレー No.1424

      KURE 2-26(防錆・接点復活剤)

      KURE 2-26(防錆・接点復活剤)

        クイックドライクリーナー(速乾洗浄剤)

        クイックドライクリーナー(速乾洗浄剤)

          コンタクトスプレー Z-295

          コンタクトスプレー Z-295

            220ml 接点復帰剤

            220ml 接点復帰剤

              ニューリレークリーナー電子機器用接点洗浄剤

              ニューリレークリーナー電子機器用接点洗浄剤

                ファイン・シリコーンワニス・スプレー

                ファイン・シリコーンワニス・スプレー

                  接点クリーナー

                  接点クリーナー

                    基板銅箔脱錆脱脂剤ハヤブライトEX

                    基板銅箔脱錆脱脂剤ハヤブライトEX

                      接点復活剤 ニューポリコールキング

                      接点復活剤 ニューポリコールキング

                        接点復活剤スプレー

                        接点復活剤スプレー

                          カプラスルー

                          カプラスルー

                            メーカー ソフト99コーポレーション 呉工業 呉工業 呉工業 ホーザン エスコ サンハヤト ファインケミカルジャパン トラスコ中山 サンハヤト サンハヤト エーゼット 鈴木油脂工業
                            通常価格 571円 470円 1,000円 822円 1,004円 2,720円 1,158円 1,773円 652円 8,604円 890円 830円 2,750円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤
                            淡黄 - - - - - - - - - - - -
                            容量(ml) 12 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4975759205951 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 31.000 - - - - - - - - - - - -

                            チョット塗りエイド 接点復活剤のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー

                            高評価レビュー

                            iphoneの充電機接点に
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/25
                            刷毛タイプでちょっとしたところに塗りやすくて便利。
                            スプレータイプと違って、飛び散らないところが良い。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            USBメモリに
                            評価 3.0満足度:3.02021/06/18
                            USBメモリに使用しましたが、思った様な復活効果が得られませんでした。違うメーカーのスプレータイプも使用しましたがダメだったので、復活剤の問題では無いと思いますが期待していただけに残念です・・・

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            iphoneの充電機接点に
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/25
                            刷毛タイプでちょっとしたところに塗りやすくて便利。
                            スプレータイプと違って、飛び散らないところが良い。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            端子の洗浄等
                            評価 4.0満足度:4.02021/06/11
                            スプレー式ではなく、ちょい付けの復活剤を探していたのでこれを選びました。使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            接点復活剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト