(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デブコン FOODLUBE 食品機械用 強力PTFEスプレーグリース400ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

デブコン FOODLUBE 食品機械用 強力PTFEスプレーグリース400ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,177円
税込単価
2,395円

【特長】・PTFE(フッ素)により、強力かつ長期的な、潤滑効果を発揮します。・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 主な用途:
    軸受 / ローラー
  • 最高使用温度:
    ~200℃
  • 最低使用温度:
    ~-50℃
  • NSF:
    H1
  • 有機則:
    該当
  • PRTR:
    非該当
  • 消防法分類:
    該当
  • JANコード:
    5024747150304
  • トラスココード:
    836-4971
  • 質量(g):
    343
  • 材質1:
    主成分:液化石油ガス
  • 使用温度範囲(℃):
    -50~160
  • 色:
    淡黄透明
  • 容量(ml):
    400

型番

R15030 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

種類スプレー主な用途軸受 / ローラー
最高使用温度~200℃最低使用温度~-50℃
NSFH1有機則該当
PRTR非該当消防法分類該当
JANコード5024747150304トラスココード836-4971
質量(g)343材質1主成分:液化石油ガス
使用温度範囲(℃)-50~160淡黄透明
容量(ml)400RoHS ?10

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R15030

10

2個

2,177( 2,395円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PTFE(フッ素)により、強力かつ長期的な、潤滑効果を発揮します。
・キャップとノズルが金属探知機で検出可能な部材のため、異物混入リスクを軽減できます。
・耐洗浄性に優れ、高い防食保護効果を発揮します。
・酸化安定性に優れており、再潤滑の間隔を延長し、使用量を軽減します。
【用途】
・ローラ、ベアリングなどの重荷重を受ける箇所の潤滑、防錆保護。
【商品仕様】
・色:淡黄色透明
・容量(ml):400
・NSF H1、ISO21469、ハラール認定取得
・使用温度範囲:-50~160℃
・JANコード:5024747150304
・トラスココード:836-4971
・質量:343g
【材質/仕上】
・主成分:液化石油ガス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デブコン FOODLUBE 食品機械用 強力PTFEスプレーグリース400mlの型番R15030のページです。
型番R15030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デブコン FOODLUBE 食品機械用 強力PTFEスプレーグリース400ml

デブコン FOODLUBE 食品機械用 強力PTFEスプレーグリース400ml

    デブコン FOODLUBE 食品機械用 パーツスプレー 300ml

    デブコン FOODLUBE 食品機械用 パーツスプレー 300ml

      デブコン FOODLUBE 食品機械用 多目的シリコンスプレー 400ml

      デブコン FOODLUBE 食品機械用 多目的シリコンスプレー 400ml

        食品機械用糖分解除去潤滑スプレー

        食品機械用糖分解除去潤滑スプレー

          防錆潤滑剤

          防錆潤滑剤

            食品機械用チェーンスプレー

            食品機械用チェーンスプレー

              ホワイトルブスプレー

              ホワイトルブスプレー

                スミフードオイルスプレー

                スミフードオイルスプレー

                  食品機械用潤滑剤 アリビオフルード

                  食品機械用潤滑剤 アリビオフルード

                    αフードシリコーンスプレー

                    αフードシリコーンスプレー

                      スミフードグリススプレー

                      スミフードグリススプレー

                        300ml フードオイルスプレー

                        300ml フードオイルスプレー

                          αホワイトグリススプレー

                          αホワイトグリススプレー

                            メーカー ITW ITW ITW ITW アズワン ITW 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 住鉱潤滑剤 エスコ トラスコ中山
                            通常価格 2,177円 1,488円 1,740円 1,951円 1,491円 1,049円 2,187円 2,186円 5,187円 932円 2,185円 1,030円 1,912円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー オイル オイル オイル スプレー スプレー スプレー スプレー
                            主な用途 軸受 / ローラー チェーン / ピン 摺動部 / ピン - - - - - - - - - -
                            最高使用温度 ~200℃ ~200℃ ~200℃ ~100℃ - ~200℃ ~100℃ ~100℃ ~200℃ ~200℃ ~200℃ - ~200℃
                            最低使用温度 ~-50℃ ~-50℃ ~-50℃ - - ~-20℃ ~-10℃ ~-10℃ ~-40℃ ~-50℃ ~-20℃ - ~-20℃
                            NSF H1 H1 - H1 - - H1 H1 H1 H1 H1 - H1

                            デブコン FOODLUBE 食品機械用 強力PTFEスプレーグリース400mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト