(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソフト99 チョット塗りエイド シリコーンオイル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ソフト99 チョット塗りエイド シリコーンオイル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
538円
税込単価
592円

【特長】・金属だけでなく、樹脂(プラスチック)にも使用できる筆付タイプの潤滑剤...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20591

2個

538( 592円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属だけでなく、樹脂(プラスチック)にも使用できる筆付タイプの潤滑剤です。
・細かい部分にピンポイントで塗布できます。
・シリコーンオイル100%(溶剤フリー)でガスを使用していないので、独特の嫌な臭いのしない無臭タイプです。
【用途】
・樹脂、金属の潤滑・つや出し・防水・離型・接着防止。
【商品仕様】
・色:無色透明
・容量(ml):12
・無臭タイプ
・塗布面積:0.8[[M2]]
・JANコード:4975759205913
・トラスココード:856-1964
・質量:33g
【材質/仕上】
・主成分:シリコーンオイル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフト99 チョット塗りエイド シリコーンオイルの型番20591のページです。
型番20591に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソフト99 チョット塗りエイド シリコーンオイル

ソフト99 チョット塗りエイド シリコーンオイル

    ソフト99 チョット塗りエイド 浸透潤滑オイル

    ソフト99 チョット塗りエイド 浸透潤滑オイル

      木部がすべるすべーる

      木部がすべるすべーる

        エーゼット 油砥石用オイル100ml

        エーゼット 油砥石用オイル100ml

          速乾潤滑スプレー220ML

          速乾潤滑スプレー220ML

            KURE 凍結浸透ルブ

            KURE 凍結浸透ルブ

              ベルト鳴き止めスプレー No.1105

              ベルト鳴き止めスプレー No.1105

                チェーンソーオイル オールシーズンタイプⅠ

                チェーンソーオイル オールシーズンタイプⅠ

                  4サイクルエンジンオイル

                  4サイクルエンジンオイル

                    1.0L エアーツールオイル

                    1.0L エアーツールオイル

                      2サイクルエンジンオイル 低スモークタイプ

                      2サイクルエンジンオイル 低スモークタイプ

                        ジェットルーブ

                        ジェットルーブ

                          TRUSCO αネジ緩めオイルスプレー 泡タイプ 420ml

                          TRUSCO αネジ緩めオイルスプレー 泡タイプ 420ml

                            メーカー ソフト99コーポレーション ソフト99コーポレーション 和気産業 エーゼット 呉工業 呉工業 呉工業 大澤ワックス 大澤ワックス エスコ 大澤ワックス イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山
                            通常価格 538円 518円 594円 630円 660円 1,200円 800円 2,161円 4,707円 1,260円 1,296円 900円 1,389円
                            通常出荷日 1日目   2日目   2日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   2日目   4日目  
                            種類 オイル オイル - オイル スプレー スプレー スプレー - - オイル - スプレー スプレー
                            主な用途 プラスチック - - - - ヒンジ / ボルト / ナット - - - エアー工具 - - -
                            対応材質 鉄 / ステンレス / 亜鉛鋼板 / マグネシウム合金 / アルミ / 銅 / 真鍮 鉄 / ステンレス / 亜鉛鋼板 / マグネシウム合金 / アルミ / 銅 / 真鍮 - - - - - - - - - - -
                            有機則 非該当 該当 - - - - - 非該当 非該当 - 非該当 非該当 -
                            PRTR 非該当 非該当 - - - - - 非該当 非該当 - 非該当 非該当 -

                            ソフト99 チョット塗りエイド シリコーンオイルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました