(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリッシャー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリッシャー

通常単価(税別)
25,792円
税込単価
28,371円

【特長】・小型・軽量のミニタイプです。・ポリッシャー専用の低速タイプです。・ハ...

詳細情報を確認する

  • 空気消費量(m³/min):
    0.42
  • 排気:
    後方
  • 全長(mm):
    132
  • 商品タイプ:
    本体
  • ホース取付口:
    NPT1/4
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]]):
    2000
  • JANコード:
    4989433614007
  • 質量(g):
    640
  • トラスココード:
    836-1754

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JAP120

1個

25,792( 28,371円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量のミニタイプです。
・ポリッシャー専用の低速タイプです。
・ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。
・トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。
・右手・左手どちらでも操作できる無段階調整可のレギュレーター機構付きです。
【用途】
・塗装面の仕上げ、ガラス・樹脂面の拭き取り、仕上げなどに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリッシャーの型番JAP120のページです。
型番JAP120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリッシャー

ポリッシャー

    3M ピストルグリップダブルアクションサンダー(3インチ) 28353

    3M ピストルグリップダブルアクションサンダー(3インチ) 28353

      イージーグリップ

      イージーグリップ

        3M フィニッシングサンダー9403(最終つや出し用)

        3M フィニッシングサンダー9403(最終つや出し用)

          小型アングルサンダー

          小型アングルサンダー

            ディスクサンダー SI-2210

            ディスクサンダー SI-2210

              サンダーポリッシャー

              サンダーポリッシャー

                サイレンサー

                サイレンサー

                  マルチストレートサンダー

                  マルチストレートサンダー

                    ミニサンダー

                    ミニサンダー

                      サンダ HSA-6A

                      サンダ HSA-6A

                        マルチミニサンダー

                        マルチミニサンダー

                          オービタルサンダー(マジックシートタイプ)

                          オービタルサンダー(マジックシートタイプ)

                            メーカー KTC(京都機械工具) スリーエムジャパン コンパクトツール スリーエムジャパン ミスミ 信濃機販 信濃機販 コンパクトツール 信濃機販 エス・ピー・エアー ヨコタ工業 空研 信濃機販
                            通常価格 25,792円 31,129円 2,600円 57,995円 10,800円 21,587円 26,077円 3,142円 31,943円 21,550円 31,004円 33,718円 42,752円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目  
                            空気消費量(m³/min) 0.42 - - 0.28 0.085 0.66 0.16 - 0.14 0.3 1.1 0.45 0.25
                            排気 後方 後方 - 後方 後方 - 後方 - - 後方 側方 後方 後方
                            全長(mm) 132 150 - 175 160 167 135 - 175 - 204 204 315
                            商品タイプ 本体 本体 関連部品 本体 - 本体 本体 関連部品 - 本体 本体 本体 本体
                            ホース取付口 NPT1/4 - - - - - - - - - - - -

                            サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました