(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バフィングサンダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バフィングサンダー

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
69,931円 68,378円
税込単価
76,924円 75,216円

【特長】・偏芯量12mmのダブルアクションサンダーです。・優れた切削性と仕上げ...

詳細情報を確認する

  • ペーパーサイズ(mm):
    72
  • 空気消費量(m³/min):
    0.38
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.4〜0.6
  • オービットダイヤ(mm):
    12
  • 排気:
    後方
  • 全長(mm):
    140
  • 商品タイプ:
    本体
  • JANコード:
    4519001553911
  • トラスココード:
    835-9046
  • 質量(g):
    1250.0
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]]):
    8500

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

7125 ASD 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7125 ASD

1個

69,931円

68,378

( 75,216円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・偏芯量12mmのダブルアクションサンダーです。
・優れた切削性と仕上げ品質が得られます。
【用途】
・仕上げの磨き行程に。

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バフィングサンダーの型番7125 ASDのページです。
型番7125 ASDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バフィングサンダー

バフィングサンダー

    非吸じん式ダブルアクションサンダー

    非吸じん式ダブルアクションサンダー

      コンパクトツール ダブルアクションサンダー 905A4-LPS/905A4-MPS

      コンパクトツール ダブルアクションサンダー 905A4-LPS/905A4-MPS

        ダブルアクションサンダー SI-3111P

        ダブルアクションサンダー SI-3111P

          デュアルアクションサンダー(のり付ペーパータイプ)

          デュアルアクションサンダー(のり付ペーパータイプ)

            デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)吸じん式 二重回転運動

            デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)吸じん式 二重回転運動

              パームオービタルサンダー

              パームオービタルサンダー

                ダブルアクションサンダー(マジックシートタイプ)

                ダブルアクションサンダー(マジックシートタイプ)

                  デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)非吸じん式 二重回転運動

                  デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)非吸じん式 二重回転運動

                    ダブルアクションサンダー SI-3101P

                    ダブルアクションサンダー SI-3101P

                      吸じん式/非吸じん式ダブルアクションサンダー

                      吸じん式/非吸じん式ダブルアクションサンダー

                        ワンハンドギアアクションポリッシャー

                        ワンハンドギアアクションポリッシャー

                          エアーオービタルサンダー

                          エアーオービタルサンダー

                            メーカー スリーエムジャパン コンパクトツール コンパクトツール 信濃機販 空研 空研 日東工器 信濃機販 空研 信濃機販 コンパクトツール コンパクトツール ミスミ
                            通常価格 69,931円 30,676円 34,119円 42,919円 28,978円 37,266円 39,780円 25,315円 27,401円 22,447円 32,955円 39,715円 16,528円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            ペーパーサイズ(mm) 72 125 125 φ125 125 125 - 125 125 φ150 125 125 -
                            空気消費量(m³/min) 0.38 0.38 0.4 0.37 - - 0.42 0.19 - 0.37 0.3 0.29 0.113
                            使用空気圧力(MPa) 0.4〜0.6 0.4~0.6 0.4~0.6 - 0.6 0.6 0.6 0.6~0.7 0.6 - 0.4~0.6 0.4〜0.6 0.6
                            オービットダイヤ(mm) 12 5 10 5 - - - 5 - 5 5 3.6 75×100
                            排気 後方 後方 後方 - 後方 後方 - 後方 後方 - 後方 側方 後方

                            バフィングサンダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました