(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M バックアップパッド バフィングサンダー9025用 外径72mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

3M バックアップパッド バフィングサンダー9025用 外径72mm (カタログ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,073円
税込単価
6,680円

【特長】・バフィングサンダー 9025の交換用バックアップパッドです。・フォー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • JANコード:
    4547452696147
  • トラスココード:
    836-3335
  • 質量(g):
    15.000

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

9025 PAD 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ関連部品JANコード4547452696147
トラスココード836-3335質量(g)15.000

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9025 PAD

1個

6,073( 6,680円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バフィングサンダー 9025の交換用バックアップパッドです。
・フォームバフィングパッドなどのスポンジバフをサンダーに取り付けられます。
【商品仕様】
・バックアップパッド バフィングサンダー9025用 外径72mm
・JANコード:4547452696147
・トラスココード:836-3335
・質量:15g

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M バックアップパッド バフィングサンダー9025用 外径72mmの型番9025 PADのページです。
型番9025 PADに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M バックアップパッド バフィングサンダー9025用 外径72mm

3M バックアップパッド バフィングサンダー9025用 外径72mm

    アングルポリッシャー用アイテム スポンジバフ・細目

    アングルポリッシャー用アイテム スポンジバフ・細目

      TRUSCO ダブルアクションサンダー マジックパッド

      TRUSCO ダブルアクションサンダー マジックパッド

        3M軽補修ポリッシャーキット 5000ウールバフ

        3M軽補修ポリッシャーキット 5000ウールバフ

          3M バックアップパッド サンダー9403/7125/8125用 外径72mm

          3M バックアップパッド サンダー9403/7125/8125用 外径72mm

            アングルポリッシャー用アイテム サンディングパット・ソフト

            アングルポリッシャー用アイテム サンディングパット・ソフト

              ヤナセ ウールバフA Φ125

              ヤナセ ウールバフA Φ125

                アングルポリッシャー_バフ

                アングルポリッシャー_バフ

                  ベルクロベースパッド

                  ベルクロベースパッド

                    3M ブツ取りサンダー トライザクトフィルム

                    3M ブツ取りサンダー トライザクトフィルム

                      ベロクロ用スポンジ フラット

                      ベロクロ用スポンジ フラット

                        アングルポリッシャー用アイテム スポンジバフ・中目

                        アングルポリッシャー用アイテム スポンジバフ・中目

                          ヤナセ ウールバフB Φ125

                          ヤナセ ウールバフB Φ125

                            メーカー スリーエムジャパン 柳瀬 トラスコ中山 スリーエムジャパン スリーエムジャパン 柳瀬 柳瀬 信濃機販 MASTER スリーエムジャパン MASTER 柳瀬 柳瀬
                            通常価格 6,073円 4,260円 5,500円 545円 4,000円 4,732円 5,284円 3,638円 1,900円 26,496円 718円 4,575円 6,651円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   6日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品
                            JANコード 4547452696147 - - 4901690508431 4519001013729 - - - - - - - -
                            トラスココード 836-3335 - - 835-8989 836-3336 - - - - - - - -
                            質量(g) 15.000 - - 15.000 15.000 - - - - 700 - - -

                            3M バックアップパッド バフィングサンダー9025用 外径72mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト