(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ECカッター EC235

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ECカッター EC235

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
34,230円 30,067円
税込単価
37,653円 33,074円

【特長】・アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物が裁断できます。【用途】・ア...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    100

Loading...

【商品仕様】
<型番:EC235>
・電圧:100V
・充電時間:3時間
・ハイパワーバッテリー
・消費電力(W):7.5
・定格電流(A):3
・電圧(V):100
【付属品】
・バッテリー(EC235 CUTTER RECHAGEABLE DC BATTE)×2個
・充電器×1個
・替刃(EC235 CUTTER BLADE)×2個
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EC235

1個

34,230円

30,067

( 33,074円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物が裁断できます。
【用途】
・アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物などの裁断に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ECカッター EC235の型番EC235のページです。
型番EC235に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ECカッター EC235

ECカッター EC235

    ECカッター替刃替刃(ギザ刃)

    ECカッター替刃替刃(ギザ刃)

      ミニカッター用超硬替刃

      ミニカッター用超硬替刃

        超音波カッター CT用替刃

        超音波カッター CT用替刃

          板金用切断機“ハイニブラ”(薄板用)替刃

          板金用切断機“ハイニブラ”(薄板用)替刃

            エースカッタ

            エースカッタ

              シーリング目地カッター

              シーリング目地カッター

                板金用切断機“エースカッター”替刃

                板金用切断機“エースカッター”替刃

                  全ネジカッター替刃

                  全ネジカッター替刃

                    鉄筋カッタ SC161

                    鉄筋カッタ SC161

                      ケーブルカッター刃

                      ケーブルカッター刃

                        板金用切断機“キーストンカッタ”(薄板用)替刃

                        板金用切断機“キーストンカッタ”(薄板用)替刃

                          メーカー 谷テック 谷テック アルス アズワン サンワ電動工具 サンワ電動工具 東京オートマック サンワ電動工具 Panasonic マキタ Panasonic サンワ電動工具
                          通常価格 34,230円 9,975円 23,260円 2,200円 5,858円 108,000円 93,490円 7,373円 4,360円 171,649円 84,208円 2,100円
                          通常出荷日 1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目  
                          電圧(V) 100 - - - - - - - - - - -

                          カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました