(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モクバ印 DINレールカッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モクバ印 DINレールカッター

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
75,032円 ~ 79,743円
税込価格
82,535円 ~ 87,717円

【特長】・アルミレール専用です・特殊倍力機構により、高い切断力があります・切断...

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    手動式カッター
  • 質量(g):
    5000.0
  • 材質1:
    合金鋼/炭素鋼
  • 色:
    黒/シルバー
  • 全長×奥行×高さ(mm):
    500×100×111

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

クロスバイス:図面

製品の基本仕様・特長

【特長】

  • 切断面が見え、軽くきれいに切断できる。

 

製品特長紹介動画

注意・禁止事項

  • 使用の際は作業にあわせた防具を使用してください.適合レールサイズ以外の切断禁止。

メーカー紹介

モクバ印 DINレールカッター  メーカー紹介

『誠実・努力・和の精神を胸に』

小山刃物製作所は、大工用のみを原点に培った技術と感性、創造力で、建築・製造現場の変化に対応し、ユーザーのニーズを踏まえた製品を開発することをモットーにしています。
作業現場に新たな感動と、優れた品質の価値ある製品を提供し続け、未来に向けて飛躍していきます。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
適合替刃
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
D110-1
4960408013339
176-8926

1個

79,743( 87,717円 )

4日目

D115-2
4960408013391
856-2094

1個

75,032( 82,535円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミレール専用です
・特殊倍力機構により、高い切断力があります
・切断後のバリ取りが不要です
・電源不要です
【用途】
・DINレールの手動式カッター
【材質】
・合金鋼/炭素鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モクバ印 DINレールカッター

モクバ印 DINレールカッター

    モクバ印 DINレールカッター 替刃セット

    モクバ印 DINレールカッター 替刃セット

      アングルカッター

      アングルカッター

        アングル切断機 AGS

        アングル切断機 AGS

          アングルカッター_替刃

          アングルカッター_替刃

            タイルチッピングプライヤー

            タイルチッピングプライヤー

              FGプラスチックニッパ N-125PF・N-150PF

              FGプラスチックニッパ N-125PF・N-150PF

                ミスミ・WNMG-RD・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                ミスミ・WNMG-RD・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  ミスミ・SNMG-MG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  ミスミ・SNMG-MG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    ミスミ・WNMG-FD・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    ミスミ・WNMG-FD・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      ミスミ・SNMG-RD・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      ミスミ・SNMG-RD・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        ミスミ・DNMG-RD・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        ミスミ・DNMG-RD・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          ミスミ・SNMG-FD・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          ミスミ・SNMG-FD・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー MOKUBA MOKUBA MOKUBA 松阪商事 MOKUBA クニペックス SK-11 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 75,032円 33,578円 56,381円 16,729円 10,893円 3,840円 1,930円 390円 470円 390円 470円 530円 470円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   5日目~   1日目   2日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            詳細タイプ 手動式カッター - アングルカッター R40 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 5000.0 960.000 7000.0 - - - - - - - - - -
                            材質1 合金鋼/炭素鋼 合金鋼/炭素鋼 刃部:合金工具鋼(SKS) - - - - - - - - - -
                            黒/シルバー シルバー - - シルバー - - - - - - - -
                            全長×奥行×高さ(mm) 500×100×111 - - - - - - - - - - - -

                            モクバ印 DINレールカッターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました