(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットハンド(アンテナ式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネットハンド(アンテナ式)

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,145円 ~ 1,162円
税込価格
1,260円 ~ 1,278円

【特長】・取りにくい場所へアンテナを伸ばし強力な磁力で金属片を拾えます。・マグ...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    30.000
  • 材質1:
    マグネット:ネオジム磁石
  • 材質2:
    本体:スチール+クロムメッキ
  • マグネット径(mm):
    11
  • 吸着力(N):
    10

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

TMHA-605F

マグネットハンド(アンテナ式) TMHA-605F図面

TMHA-610

マグネットハンド(アンテナ式) TMHA-610図面
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999456004
856-6672
135~605

1個

1,162( 1,278円 )

1日目

4989999456011
856-6673
140~610

1個

1,145( 1,260円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取りにくい場所へアンテナを伸ばし強力な磁力で金属片を拾えます。
・マグネット部の向きは自在に変えることができます。(TMHA-605Fのみ)
・伸縮自在のクリップ付アンテナは、携帯・保管・使用に便利です。
・キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。
【用途】
・金属拾い。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットハンド(アンテナ式)

マグネットハンド(アンテナ式)

    HAZET 3本爪式ピックアップツール

    HAZET 3本爪式ピックアップツール

      マグネット付伸縮式ピックアップツール GTMG

      マグネット付伸縮式ピックアップツール GTMG

        エルゴハンドルフレキシブルマグネット

        エルゴハンドルフレキシブルマグネット

          LED マグネットバー

          LED マグネットバー

            ピックアップツール GTP

            ピックアップツール GTP

              マグネットキャッチ(フレキシブル)

              マグネットキャッチ(フレキシブル)

                TRUSCO プレス板脱着工具用スプリング(1ケ入り)

                TRUSCO プレス板脱着工具用スプリング(1ケ入り)

                  マグネット スイーパー SMK-380・SMK-380R

                  マグネット スイーパー SMK-380・SMK-380R

                    LED 付ピックアップツール PT01

                    LED 付ピックアップツール PT01

                      TRUSCO マグネットハンド 400mm

                      TRUSCO マグネットハンド 400mm

                        マグネット ロングキャッチ

                        マグネット ロングキャッチ

                          スーパーマグネットキャッチ

                          スーパーマグネットキャッチ

                            メーカー トラスコ中山 HAZET ウィザ(旧:グレートツール) バーコ SK-11 ウィザ(旧:グレートツール) トラスコ中山 トラスコ中山 SK-11 TONE トラスコ中山 SK-11 サンフラッグ
                            通常価格 1,145円 12,961円 1,477円 5,053円 3,716円 1,208円 1,448円 192円 4,801円 2,500円 9,318円 3,278円 2,298円
                            通常出荷日 1日目~   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   2日目   3日目~   5日目   1日目~   4日目   1日目  
                            質量(g) 30.000 - - - - - 130.000 0.900 - - - - -
                            材質1 マグネット:ネオジム磁石 - - - - - マグネット:ネオジム磁石 - - - マグネット:ネオジム磁石 - -
                            材質2 本体:スチール+クロムメッキ - - - - - 本体:スチール+クロムメッキ - - - 本体:ステンレス(SUS201) - -
                            マグネット径(mm) 11 - - - - - 13 - - - 25.4 - -
                            吸着力(N) 10 - - - - - 6.9 - - - 22 - -

                            マグネットハンド(アンテナ式)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            設備内の清掃
                            評価 4.0満足度:4.02021/06/21
                            清算設備内で、パイプパーツフィーダーから落下してしまったパイプを拾ったり、設備内の清掃をする際に使用しています。
                            マグネット部分の磁気も強く、使用しているパイプや金属製品は、どれでもくっついてくれます。
                            お値段も手ごろなので、今後も購入したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワーク拾い
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/06
                            製造過程で釘・ネジ等のワークがどうして落ちます。強力な磁石では磁気を帯びるので、ハンドのような弱い磁気で集めています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マグネットハンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました