(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

片手ハンマー アッシュ柄タイプ“600E”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

片手ハンマー アッシュ柄タイプ“600E”

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,480円
税込単価
3,828円

【特長】・柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    310
  • JANコード:
    4010883858212
  • 質量(g):
    605.000
  • トラスココード:
    855-4333
  • 材質1:
    頭部:炭素鋼
  • 材質2:
    柄:アッシュ
  • 呼称:
    400g
  • 頭長(mm):
    112
  • 呼称(kg):
    0.4

(i)ご注意

  • 頭部や柄部に亀裂又はガタツキがないか、確認してください。
  • ご使用時には、必ずヘルメット、安全メガネ手袋を着用してください。
  • 周囲の安全を確認し用途にあった形状、サイズで正しくご使用下さい。

型番

8582180 解除

Loading...

【商品仕様】
<型番:8582180>
・呼称:400g
・頭長(mm):112
・全長(mm):310
・材質:頭部…炭素鋼、柄…アッシュ
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

全長(mm)310JANコード4010883858212
質量(g)605.000トラスココード855-4333
材質1頭部:炭素鋼材質2柄:アッシュ
呼称400g頭長(mm)112
呼称(kg)0.4 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8582180

1個

3,480( 3,828円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。
・頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。

(i)ご注意

  • 頭部や柄部に亀裂又はガタツキがないか、確認してください。
  • ご使用時には、必ずヘルメット、安全メガネ手袋を着用してください。
  • 周囲の安全を確認し用途にあった形状、サイズで正しくご使用下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

片手ハンマー アッシュ柄タイプ“600E”の型番8582180のページです。
型番8582180に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

片手ハンマー アッシュ柄タイプ“600E”

片手ハンマー アッシュ柄タイプ“600E”

    クラブハンマー“620E”“620H”

    クラブハンマー“620E”“620H”

      銅ハンマー“622H”

      銅ハンマー“622H”

        片口ハンマー

        片口ハンマー

          木槌(キヅチ)

          木槌(キヅチ)

            ルーフハンマー

            ルーフハンマー

              利五郎 ミニハンマー

              利五郎 ミニハンマー

                サムライハンマー 両口

                サムライハンマー 両口

                  カラカミハンマー

                  カラカミハンマー

                    八角掛矢

                    八角掛矢

                      オーエッチ工業 片手ハンマー

                      オーエッチ工業 片手ハンマー

                        オーエッチ工業 銅ハンマー

                        オーエッチ工業 銅ハンマー

                          八角玄能

                          八角玄能

                            メーカー GEDORE GEDORE GEDORE オーエッチ工業 盛光 盛光 KAKURI(角利産業) オーエッチ工業 盛光 トンボ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業
                            通常価格 3,480円 9,470円 15,098円 3,705円 6,660円 4,990円 2,892円 2,907円 3,378円 5,629円 2,139円 5,243円 3,986円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            全長(mm) 310 300 - - 450 - 270 - 330 900 - - -
                            JANコード 4010883858212 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 605.000 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 855-4333 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 頭部:炭素鋼 頭部:炭素鋼 頭部:銅 - - - - - - - - - -

                            片手ハンマー アッシュ柄タイプ“600E”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト