(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソーラーアシスト式温湿度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ソーラーアシスト式温湿度計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,500円
税込単価
9,350円

【特長】・環境目安表示機能付です。・明るい所ではソーラー発電し、暗い所では乾電...

詳細情報を確認する

  • 測定温度範囲(℃):
    -9.9~50
  • 温度最小表示(℃):
    -9.9
  • 測定湿度範囲(%RH):
    20~95
  • 湿度最小表示(%RH):
    1
  • 奥行(mm):
    28
  • 高さ(mm):
    240
  • 測定項目:
    温度、湿度
  • 幅(mm):
    118
  • JANコード:
    4903456189458
  • 質量(g):
    300.000
  • トラスココード:
    835-4816
  • 湿度表示範囲(%RH):
    20
  • 電源:
    単3アルカリ乾電池×2個(別売)

型番

8RD204-A19 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8RD204-A19

1個

8,500( 9,350円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境目安表示機能付です。
・明るい所ではソーラー発電し、暗い所では乾電池にて発電と併用で駆動します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソーラーアシスト式温湿度計の型番8RD204-A19のページです。
型番8RD204-A19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソーラーアシスト式温湿度計

ソーラーアシスト式温湿度計

    温湿度計 壁掛・置型

    温湿度計 壁掛・置型

      環境温湿度計 AD-5685

      環境温湿度計 AD-5685

        SK-1260指示計のみ

        SK-1260指示計のみ

          ファミリー温湿度計

          ファミリー温湿度計

            ジャンボLCDデジタル温度計 2チャンネルタイプ

            ジャンボLCDデジタル温度計 2チャンネルタイプ

              ソーラーデジタル温度計(ハイブリット電源) SN-1100R

              ソーラーデジタル温度計(ハイブリット電源) SN-1100R

                アスマン式通風乾湿計 水銀充填デュアルチューブガラス温度計タイプ

                アスマン式通風乾湿計 水銀充填デュアルチューブガラス温度計タイプ

                  監視機能付無線ロガー"ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ"受信器イーサネット接続

                  監視機能付無線ロガー"ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ"受信器イーサネット接続

                    環境温湿度計 AD-5686,質量(g):約240

                    環境温湿度計 AD-5686,質量(g):約240

                      おんどとり ジュニア

                      おんどとり ジュニア

                        温湿度計スマートプローブ

                        温湿度計スマートプローブ

                          ハンディ形温湿度計交換用センサユニット

                          ハンディ形温湿度計交換用センサユニット

                            メーカー シチズン(リズム時計) トラスコ中山 エー・アンド・デイ 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 熱研 佐藤計量器製作所 チノー エー・アンド・デイ ケニス テストー チノー
                            通常価格 8,500円 2,904円 6,545円 21,259円 4,000円 15,881円 5,520円 2,600円 35,000円 5,618円 14,001円 18,269円 9,994円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   7日目   4日目   6日目   7日目   39日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   2日目   8日目  
                            測定温度範囲(℃) -9.9~50 -5~49 内部:0~+50.0 サーミスタ:-30.0~199.9、熱電対:-99.9~1250 -30~50 - 0~+50.0 - - 0~50 - - -10~45
                            温度最小表示(℃) -9.9 0.1 0.1 0.1(199.9℃まで)/1(200℃以上) - - - - - 0.1 - - -
                            測定湿度範囲(%RH) 20~95 40~80 内部:20~90 - 20~100 - - - - 20~90 - - 5~95
                            湿度最小表示(%RH) 1 1 1 - - - - - - 1 - - -
                            奥行(mm) 28 - - - - - - - - - - - -

                            ソーラーアシスト式温湿度計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました