(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO Tスロットナット(角型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO Tスロットナット(角型)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
392円 ~ 2,031円  特別価格 
税込価格
431円 ~ 2,234円  特別価格 

【特長】・ねじ穴は貫通していませんのでT溝を傷つけることがありません。【用途】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ボルトが機械テーブルに対し垂直になっているか確認してください。
  • ボルトはナットの底まで差し込んでください。
  • 穴は貫通穴ですがボルトは貫通しません。
  • ボルトが機械テーブルに対し垂直になっているか確認してください。ボルトはナットの底まで差し込んでください。

型番

未確定21件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
ネジ径
適合T溝巾(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M8
10
4989999507805
855-3584
20
10

1個

392( 431円 )

1日目

M10
12
4989999507812
855-3585
22
10

1個

412( 453円 )

2日目

M10
14
4989999507829
855-3586
50
10

1個

540( 594円 )

5日目

M12
14
4989999507836
855-3587
48
-

1個

672( 739円 )

1日目

M12
16
4989999507843
855-3588
60
-

1個

560( 616円 )

1日目

M14
16
4989999507850
855-3589
57
10

1個

570( 627円 )

5日目

M12
18
4989999507867
855-3590
90
-

1個

740( 814円 )

1日目

M14
18
4989999507874
855-3591
86
10

1個

780( 858円 )

1日目

M16
18
4989999507881
855-3592
85
10

1個

740( 814円 )

1日目

M16
20
4989999507898
855-3593
98
10

1個

790( 869円 )

4日目

M18
20
4989999507904
855-3594
110
10

1個

1,070( 1,177円 )

1日目

M16
22
4989999507911
855-3595
130
10

1個

1,070( 1,177円 )

1日目

M18
22
4989999507928
855-3596
178
10

1個

1,070( 1,177円 )

1日目

M20
22
4989999507935
855-3597
190
-

1個

1,070( 1,177円 )

4日目

M18
24
4989999507942
855-3598
184
10

1個

1,260( 1,386円 )

1日目

M20
24
4989999507959
855-3599
250
10

1個

1,260( 1,386円 )

4日目

M20
26
4989999507966
855-3600
250
10

1個

1,421( 1,563円 )

1日目

M22
26
4989999507973
855-3601
240
10

1個

1,481( 1,629円 )

1日目

M16
28
4989999507980
855-3602
300
10

1個

2,031( 2,234円 )

1日目

M22
28
4989999507997
855-3603
330
10

1個

1,791円

1,737

( 1,911円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M24
28
4989999508383
855-3604
312
10

1個

1,840( 2,024円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ穴は貫通していませんのでT溝を傷つけることがありません。
【用途】
・T溝用のボルト固定に。
・工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。

(i)ご注意

  • ボルトが機械テーブルに対し垂直になっているか確認してください。
  • ボルトはナットの底まで差し込んでください。
  • 穴は貫通穴ですがボルトは貫通しません。
  • ボルトが機械テーブルに対し垂直になっているか確認してください。ボルトはナットの底まで差し込んでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO Tスロットナット(角型)

TRUSCO Tスロットナット(角型)

    T-スロットナット

    T-スロットナット

      Tスロットナット(S45C)T溝破損防止仕様

      Tスロットナット(S45C)T溝破損防止仕様

        Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)

        Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)

          Tスロットナット

          Tスロットナット

            Tスロットナット(FTSタイプ)

            Tスロットナット(FTSタイプ)

              T-スロットナット (T型生材料)

              T-スロットナット (T型生材料)

                菱形Tスロットナット

                菱形Tスロットナット

                  ソリッドクランプ(ジグプレート取り付け用)

                  ソリッドクランプ(ジグプレート取り付け用)

                    スライドクランプ CGSタイプ

                    スライドクランプ CGSタイプ

                      ねじ穴付プレーンクランプ

                      ねじ穴付プレーンクランプ

                        Tスロットナット ブランク

                        Tスロットナット ブランク

                          ヘビーナット

                          ヘビーナット

                            メーカー トラスコ中山 ニューストロング ナベヤ ナベヤ ミスミ スーパーツール ニューストロング ミスミ スーパーツール ニューストロング ミスミ ミスミ ニューストロング
                            通常価格 392円 542円 420円 450円 360円 510円 699円 1,720円 3,446円 15,888円 3,220円 230円 269円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 Tスロットナット Tスロットナット Tスロットナット Tスロットナット Tスロットナット Tスロットナット Tスロットナット Tスロットナット - - - Tスロットナット ナット
                            材質 焼入れ鋼 一般鋼・鋳鉄 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 一般鋼・鋳鉄 焼入れ鋼 - - - 一般鋼・鋳鉄 焼入れ鋼
                            材質詳細 スチール(S45C) - - - - - - - - - - - -
                            表面処理 焼き入れ(HRC25~30)、黒染仕上げ - - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO Tスロットナット(角型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました