(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドクランプ ショートAタイプ(フラット型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スライドクランプ ショートAタイプ(フラット型)

通常価格(税別)
7,378円 ~ 8,427円
税込価格
8,116円 ~ 9,270円

【特長】・コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。・ジョーの先端は...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

寸法図


 
型番寸法(mm)締め付けトルク(N・m)クランプ力(kN)質量(kg)
ABB1CDEFGHIJLL1MN
TC08AFS1657257409914228.562922.53.551060.1
TC12AFS22803510551213193212.51043.532.55.562690.33
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
ストローク(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
口高(mm)
適合ボルト
JANコード
トラスココード
質量(g)
付属品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6(クランプ)
29
57
16
7
M8
4967521381185
856-1218
103
六角棒レンチ(六角二面幅:5mm)
10

1個

7,378( 8,116円 )

4日目

10(クランプ)
43.5
80
22
10
M12
4967521381192
856-1219
333
六角棒レンチ(六角二面幅:6mm)
10

1個

8,427( 9,270円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。
・ジョーの先端は、フラットなので基準面として使用できます。
・締め締め付ければクランプヘッドが45°の傾斜をスライドします。
・ボルト穴にはねじが切ってないのでねじピッチなどを気にする必要がありません。
【仕様】
・熱処理:焼入れ、HRC 30~35
・締め付け操作のスライドねじ受け面側:高周波焼入れ、HRC 55

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドクランプ ショートAタイプ(フラット型)

スライドクランプ ショートAタイプ(フラット型)

    スライドクランプ ショートBタイプ(フラット型)

    スライドクランプ ショートBタイプ(フラット型)

      スライドクランプ ショートBタイプ(ラック型)

      スライドクランプ ショートBタイプ(ラック型)

        スライドクランプ ショートAタイプ(ラック型)

        スライドクランプ ショートAタイプ(ラック型)

          NOGA ピッコロ6500N

          NOGA ピッコロ6500N

            マグハイトブロック

            マグハイトブロック

              スイングクランプS型

              スイングクランプS型

                アームクランプ AMCシリーズ

                アームクランプ AMCシリーズ

                  スイングクランプセットS型

                  スイングクランプセットS型

                    ナットランナークランプS ベース

                    ナットランナークランプS ベース

                      T-スロットミニクランプ

                      T-スロットミニクランプ

                        スクリューロック

                        スクリューロック

                          ミニローハイトクランプ

                          ミニローハイトクランプ

                            メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール ノガ・ウォーターズ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ニューストロング スーパーツール ナベヤ
                            通常価格 7,378円 7,411円 7,212円 7,191円 80,199円 3,630円 4,323円 4,830円 5,577円 30,802円 27,462円 2,180円 18,773円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            種類 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 マグネットチャック・用品 クランプユニット・用品 - クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 - クランプユニット・用品
                            クランプユニット/オプション ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット - ユニット - ユニット オプション ユニット - ユニット
                            クランプ方法 側面ネジ固定式 側面ネジ固定式 側面ネジ固定式 側面ネジ固定式 上面ネジ固定式 - 上面ネジ固定式 - 上面ネジ固定式 - 上面ネジ固定式 - 上面ネジ固定式
                            本体材質 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 樹脂・その他 - 焼入れ鋼 - 焼入れ鋼 一般鋼・鋳鉄 焼入れ鋼 - 焼入れ鋼
                            材質 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 - - - - - - - S45C -

                            スライドクランプ ショートAタイプ(フラット型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました