(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユキワ クラッチレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユキワ クラッチレンチ

通常単価(税別)
3,740円
税込単価
4,114円

L(mm):80質量(g):97.0001個からご注文いただけます。

詳細情報を確認する

  • ツーリング用品種類:
    レンチ
  • 単品/パック/セット:
    単品
  • TYPE:
    クラッチレンチ
  • JANコード:
    4560120535784
  • トラスココード:
    856-9146
  • L(mm):
    80
  • 質量(g):
    97.000

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CW12

10

1個

3,740( 4,114円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

L(mm):80
質量(g):97.000
1個からご注文いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユキワ クラッチレンチの型番CW12のページです。
型番CW12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユキワ クラッチレンチ

ユキワ クラッチレンチ

    メガレンチ(メガチャックシリーズ・ニューハイパワーミーリングチャック用)

    メガレンチ(メガチャックシリーズ・ニューハイパワーミーリングチャック用)

      メガレンチ/メガトルクレンチ

      メガレンチ/メガトルクレンチ

        メガレンチ (メガチャックシリーズ用)

        メガレンチ (メガチャックシリーズ用)

          ドリルスリーブ【モーテルステーパ用】

          ドリルスリーブ【モーテルステーパ用】

            クーラントダクト

            クーラントダクト

              片口スパナ

              片口スパナ

                ラインマスター(硬質焼入タイプ)L32-130K

                ラインマスター(硬質焼入タイプ)L32-130K

                  ターレットスリーブ 焼入研磨品 MT1

                  ターレットスリーブ 焼入研磨品 MT1

                    特殊スリーブ

                    特殊スリーブ

                      ドリルスリーブ 焼入研磨品

                      ドリルスリーブ 焼入研磨品

                        BSスリーブ 焼入研磨品

                        BSスリーブ 焼入研磨品

                          SEC-カートリッジユニット SP/CE型

                          SEC-カートリッジユニット SP/CE型

                            メーカー ユキワ精工 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 トラスコ中山 ユキワ精工 ユキワ精工 トラスコ中山 田倉工具製作所 田倉工具製作所 田倉工具製作所 田倉工具製作所 住友電工ハードメタル
                            通常価格 3,740円 4,017円 7,898円 23,899円 4,050円 6,270円 1,780円 5,084円 7,488円 6,351円 3,837円 6,351円 11,842円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~  
                            ツーリング用品種類 レンチ レンチ レンチ レンチ - - レンチ ツーリング保守部品・用品 - - - - -
                            単品/パック/セット 単品 単品 単品 単品 - - 単品 単品 - - - - -
                            TYPE クラッチレンチ - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4560120535784 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 856-9146 - - - - - - - - - - - -

                            ユキワ クラッチレンチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました