(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

転がり軸受用潤滑剤(合成炭化水素油グリース 多目的)ISOFLEX-TOPAS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ISOFLEX-TOPAS-AK-50-1KG
転がり軸受用潤滑剤(合成炭化水素油グリース 多目的)ISOFLEX-TOPAS ジュンカツグリス

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,281円 30,852円
税込単価
37,709円 33,937円

NB-52、NB152、NCA-52【特長】 ・ 耐熱性に優れた多目的グリース...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 基油:
    合成炭化水素油

型番

ISOFLEX-TOPAS-AK-50-1KG 解除

Loading...

商品情報を表示

ISOFLEX-TOPAS-AK-50-1KG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
耐水性
耐熱性
詳細タイプ
ちょう度
増ちょう剤
質量(g)
使用温度範囲(℃)
滴点(℃)
dmn値(×10,000)
見掛粘度NKLグレード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ISOFLEX-TOPAS-AK-50-1KG

×
×
多目的
0
アルミニウムコンプレックス石けん
1000
-50~150
淡黄色
>200
100
EL
1缶(1kg缶)

1個

34,281円

30,852

( 33,937円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

NB-52、NB152、NCA-52
【特長】
・ 耐熱性に優れた多目的グリース。
・ 耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。
・ ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
・ ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。
【使用例】
・ 自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの軸受、ギヤ、しゅう動部。
・ ゴム・プラスチックの各種しゅう動部。
・ 自動車補機・電装品などのしゅう動接点。

AK-50
【特長】
・ プラスチックしゅう動部に適する。
・ 高速軸受にも使用可能。
・ ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
【使用例】
・ プラスチックの各種しゅう動部。
・ 直動軸受、ボールねじ、その他しゅう動部。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

転がり軸受用潤滑剤(合成炭化水素油グリース 多目的)ISOFLEX-TOPASの型番ISOFLEX-TOPAS-AK-50-1KGのページです。
型番ISOFLEX-TOPAS-AK-50-1KGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

転がり軸受用潤滑剤(合成炭化水素油グリース 多目的)ISOFLEX-TOPAS

転がり軸受用潤滑剤(合成炭化水素油グリース 多目的)ISOFLEX-TOPAS

    転がり軸受用潤滑剤(合成炭化水素油グリース 汎用)ISOFLEX-TOPAS-L

    転がり軸受用潤滑剤(合成炭化水素油グリース 汎用)ISOFLEX-TOPAS-L

      シール用潤滑剤(多目的)SEALUB-S-14

      シール用潤滑剤(多目的)SEALUB-S-14

        転がり軸受用潤滑剤(フッ素グリース 汎用)BARRIERTA-JFE

        転がり軸受用潤滑剤(フッ素グリース 汎用)BARRIERTA-JFE

          アルバニヤEPグリース

          アルバニヤEPグリース

            スタミナEPグリース

            スタミナEPグリース

              ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス

              ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス

                転がり軸受用潤滑剤(エステル油グリース 高速回転用)

                転がり軸受用潤滑剤(エステル油グリース 高速回転用)

                  ENSグリース

                  ENSグリース

                    ギヤ用潤滑剤(グリース 密閉ギヤ用)

                    ギヤ用潤滑剤(グリース 密閉ギヤ用)

                      シリコーングリース NX25

                      シリコーングリース NX25

                        マルティノックグリース

                        マルティノックグリース

                          スミテック103 (合成油系・広温度範囲用)

                          スミテック103 (合成油系・広温度範囲用)

                            メーカー クリューバー(NOKクリューバー) クリューバー(NOKクリューバー) クリューバー(NOKクリューバー) クリューバー(NOKクリューバー) 昭和シェル石油 昭和シェル石油 ミスミ クリューバー(NOKクリューバー) JXエネルギー クリューバー(NOKクリューバー) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) JXエネルギー 住鉱潤滑剤
                            通常価格 32,339円 35,271円 38,266円 12,040円 15,948円 15,935円 6,881円 28,192円 73,589円 19,733円 2,390円 16,956円 28,821円
                            通常出荷日 9日目   9日目~   9日目   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   7日目   9日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            種類 - - - ジャバラ チューブ -
                            基油 合成炭化水素油 合成炭化水素油 合成炭化水素油 フッ素油 - - - エステル油 - - - - -

                            転がり軸受用潤滑剤(合成炭化水素油グリース 多目的)ISOFLEX-TOPASのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。
                            Q 廃棄方法を教えてください。
                            A
                            廃棄物として処理するためには、廃棄する地域の廃棄物処理条例などに従う必要があります。地域によっては、特定の廃棄物処理施設に持ち込む必要がある場合もあるため、お手数ですが廃棄場所の地方自治体にご確認ください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ISOFLEX-TOPAS-AK-50
                            ISOFLEX-TOPAS-NB-152
                            ISOFLEX-TOPAS-NB-152-18KG
                            ISOFLEX-TOPAS-NB-152-1KG
                            ISOFLEX-TOPAS-NB-52
                            ISOFLEX-TOPAS-NB-52-18KG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            耐水性 耐熱性 詳細タイプ ちょう度 増ちょう剤 質量
                            (g)
                            使用温度範囲
                            (℃)
                            滴点
                            (℃)
                            dmn値
                            (×10,000)
                            見掛粘度NKLグレード 内容量

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ------------

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ------------

                            294,202円

                            ( 323,622円 )
                            1個 -

                            9日目

                            高速性 / 多目的 / 耐荷重性2バリウムコンプレックス石けん18000-45~160乳白色>24060M1缶(18kgペール)

                            32,339円

                            ( 35,573円 )
                            1個 -

                            9日目

                            高速性 / 多目的 / 耐荷重性2バリウムコンプレックス石けん1000-45~160乳白色>24060M1缶(1kg缶)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ------------

                            294,202円

                            ( 323,622円 )
                            1個 -

                            9日目

                            高速性 / 多目的 / 耐荷重性2バリウムコンプレックス石けん18000-50~150乳白色>240100M1缶(18kgペール)

                            リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました