(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エリエール プロワイプコットン Rクロス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-6436-15
エリエール プロワイプコットン Rクロス【30個入り】 エリエール プロワイプコットン Rクロス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,429円
税込単価
22,472円

【特長】・クリーンルームでの拭き取り・メンテナンスに適した高品質ワイパーです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワイパー
  • 内容量:
    1ケース(100枚×30パック)

型番

61-6436-15 解除

Loading...

商品情報を表示

61-6436-15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-6436-15

250×250
1ケース(100枚×30パック)

1パック

30個入り

20,429( 22,472円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルームでの拭き取り・メンテナンスに適した高品質ワイパーです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エリエール プロワイプコットン Rクロスの型番61-6436-15のページです。
型番61-6436-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エリエール プロワイプコットン Rクロス

エリエール プロワイプコットン Rクロス

    プロワイプ コットンRクロス

    プロワイプ コットンRクロス

      エクセリーフ

      エクセリーフ

        ミクロスター

        ミクロスター

          クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー CCクリーンクロス

          クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー CCクリーンクロス

            エクセリーフ EL-25C

            エクセリーフ EL-25C

              アズピュアMWワイパー(クリーンルーム向け)

              アズピュアMWワイパー(クリーンルーム向け)

                テクニクルー(テックスワイプ)

                テクニクルー(テックスワイプ)

                  クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー PWクリーンクロス

                  クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー PWクリーンクロス

                    エクセリーフ

                    エクセリーフ

                      アズワン ミクロスターWC 240 10枚×10袋

                      アズワン ミクロスターWC 240 10枚×10袋

                        ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(10枚)

                        ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(10枚)

                          高吸収ワイパー Vertex(TM)

                          高吸収ワイパー Vertex(TM)

                            メーカー アズワン エリエール 小津産業 アズワン 東レ 小津産業 アズワン テックスワイプ 東レ アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 17,148円 16,829円 12,446円 21,355円 5,164円 14,229円 4,170円 6,400円 10,174円 12,446円 26,299円 5,524円 19,350円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ ワイパー - ワイパー - ワイパー ワイパー - - ワイパー - ワイパー ワイパー -
                            内容量 1ケース(100枚×30パック) - - - - - - - - - 1箱(10枚×10袋) 1パック(10枚) -

                            エリエール プロワイプコットン Rクロスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-6436-16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            内容量

                            17,148円

                            ( 18,863円 )

                            30個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            200×225-

                            無塵布カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました