(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エリエール プロワイプ ローリントクロス M100

エリエール プロワイプ ローリントクロス M100【30個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,336円
税込価格
22,370円

【特長】・半導体や光学部品製造など、発塵量や脱落繊維を気にする場面に適していま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワイパー
  • サイズ(mm):
    250×250
  • 内容量:
    1ケース(100枚×30パック)

型番

61-6436-25 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-6436-25

1ケース(100枚×30パック)

1パック

30個入り

20,336( 22,370円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・半導体や光学部品製造など、発塵量や脱落繊維を気にする場面に適しています。
・毛羽立ちや脱落繊維を少なくするための、高圧水流で洗い流し高圧で繊維を融着させます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エリエール プロワイプ ローリントクロス M100

エリエール プロワイプ ローリントクロス M100

    エリエール プロワイプコットン Rクロス

    エリエール プロワイプコットン Rクロス

      プロワイプ コットンRクロス

      プロワイプ コットンRクロス

        ベンコット(R) S-2

        ベンコット(R) S-2

          JKカウンタークロス薄手 65422 ピンク 100枚×6

          JKカウンタークロス薄手 65422 ピンク 100枚×6

            ベンコット(R) ちょこっとM-3Ⅱ 6袋入

            ベンコット(R) ちょこっとM-3Ⅱ 6袋入

              アズワン ウルトラファインクロスPA-W03 ホワイト 9X9-100P

              アズワン ウルトラファインクロスPA-W03 ホワイト 9X9-100P

                ベンコット(TR-7F)9-5303-01

                ベンコット(TR-7F)9-5303-01

                  ベンコットM-3II(25kGy滅菌済)

                  ベンコットM-3II(25kGy滅菌済)

                    アズピュアワイパー PURE-3

                    アズピュアワイパー PURE-3

                      コットンシーガル 200×200mm

                      コットンシーガル 200×200mm

                        トレシー MCクロス(アズワン)

                        トレシー MCクロス(アズワン)

                          アズピュアプレミアムワイパー

                          アズピュアプレミアムワイパー

                            メーカー アズワン アズワン エリエール アズワン 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 20,336円 17,148円 16,829円 26,889円 24,600円 6,250円 37,012円 31,400円 2,190円 16,800円 20,280円 5,310円 18,282円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   19日目   1日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ワイパー - ワイパー - - - ワイパー - - ワイパー - - ワイパー
                            サイズ(mm) 250×250 - - - - - 220×220 - - - - - -
                            内容量 1ケース(100枚×30パック) - - - - - 1袋(100枚) - - - - - 1ケース(150枚×20袋)

                            エリエール プロワイプ ローリントクロス M100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト