(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタクリン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スタクリン【2,500個入り】

通常価格(税別)
28,800円
税込価格
31,680円

【特長】・100%離解可能(水に溶ける材料を使用)な樹脂含浸タイプの無じん紙で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ペーパー
  • 仕様:
    クリーンパック仕様
  • 密度(g/㎡):
    72
  • 詳細タイプ:
    A4
  • 表面抵抗値(Ω):
    1011
  • 内容量:
    1箱(2500枚)

型番

61-3234-39 解除

Loading...

製品仕様

型番 61-3234-37 61-3234-39 61-3234-40
コード番号 459-4304 459-4321 459-4339
質量(kg) 12.1
商品情報を表示

型番リスト

型番
メーカー型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-3234-39

バイオレット
SC75RVA4
1箱(2500枚)

1パック

2,500個入り

28,800( 31,680円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・100%離解可能(水に溶ける材料を使用)な樹脂含浸タイプの無じん紙です。
・揉みテストおよびこすりテストで0.1μ以上のゴミがほとんど発生しません。
・トナーの乗りがよく、定着温度を上げてもカールが起きません。
・上質紙と同様に古紙回収できます。
・半導体製造装置・材料国際協会(SEMI)の国際標準試験に対応しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタクリン

スタクリン

    スタクリン SCシリーズ

    スタクリン SCシリーズ

      クリーンルーム用無じん紙 ニュースタクリン

      クリーンルーム用無じん紙 ニュースタクリン

        STAT-3SF(持続型帯電防止クリアファイル) ASCFA4

        STAT-3SF(持続型帯電防止クリアファイル) ASCFA4

          スタクリンタック ブルー A4

          スタクリンタック ブルー A4

            EXクリーンペーパー EX72Bシリーズ

            EXクリーンペーパー EX72Bシリーズ

              クリーンルームノートブック A4・A5

              クリーンルームノートブック A4・A5

                アズピュアクリーンペーパーII

                アズピュアクリーンペーパーII

                  ステンレス製クリップボード

                  ステンレス製クリップボード

                    クリーンペーパーボード

                    クリーンペーパーボード

                      静電気対策クリップボード

                      静電気対策クリップボード

                        クリーンルーム用無塵紙A5(アズワン)

                        クリーンルーム用無塵紙A5(アズワン)

                          EXクリーン A4 EX72シリーズ

                          EXクリーン A4 EX72シリーズ

                            メーカー アズワン アズワン 桜井 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 28,800円 19,723円 22,213円 16,432円 9,880円 17,025円 1,000円 20,952円 5,600円 1,430円 3,000円 3,850円 17,082円
                            通常出荷日 10日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ ペーパー ペーパー ペーパー - ペーパー ペーパー ノート - - - - ペーパー ペーパー
                            仕様 クリーンパック仕様 - - - 全面糊 - - - - - - - -
                            密度(g/㎡) 72 - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ A4 - - - A4 - - - - - - - -
                            表面抵抗値(Ω) 1011 - - - - - - - - - - - -

                            クリーンペーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました