(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵フード FC439C

防塵フード FC439C

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,660円 ~ 2,930円
税込価格
2,926円 ~ 3,223円

【特長】・クリーンルーム用フード。・たれ部前合わせマジックテープ。・頭回りは後...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フード
  • 仕様:
    マスク一体型
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • メーカー型式:
    FC439C
  • 詳細仕様:
    男女共用
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M

2個

2,660( 2,926円 )

7日目

  • 注文停止中
L

1個

2,660( 2,926円 )

-

LL

1個

2,790( 3,069円 )

1日目

  • 注文停止中
M

2個

2,660( 2,926円 )

-

L

2個

2,660( 2,926円 )

1日目

LL

2個

2,930( 3,223円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム用フード。
・たれ部前合わせマジックテープ。
・頭回りは後頭部マジック調節。
・頬部にオス・メス両用マジックテープ付。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防塵フード FC439C

防塵フード FC439C

    防塵フード FD413C

    防塵フード FD413C

      防塵フード FD412C FREE

      防塵フード FD412C FREE

        防塵フード FH449C FREE

        防塵フード FH449C FREE

          防塵フード FC407C

          防塵フード FC407C

            防塵フード 白 FD414C-01 FREE

            防塵フード 白 FD414C-01 FREE

              クリーンフード 白 JB485C-01

              クリーンフード 白 JB485C-01

                防塵フード FC405C

                防塵フード FC405C

                  シールド対応フード 白 JK488C-01 FREE

                  シールド対応フード 白 JK488C-01 FREE

                    クリーンキャップ 白 JA476C-01

                    クリーンキャップ 白 JA476C-01

                      メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                      通常価格 2,660円 2,392円 2,490円 2,200円 2,730円 2,227円 3,410円 2,710円 5,209円 2,748円
                      通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   7日目   1日目~   7日目   7日目   7日目  
                      商品タイプ フード フード フード フード フード フード フード フード フード -
                      仕様 マスク一体型 つば付き つば無し つば無し つば付き つば無し つば付き つば無し マスク一体型 -
                      グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100 1000 1000 1000 100 1000 100000 100 100000 -
                      メーカー型式 FC439C FD413C FD412C FH449C FC407C FD414C-01 JB485C-01 FC405C JK488C-01 -
                      詳細仕様 男女共用 男女共用 男女共用 男女共用 男女共用 男女共用 男女共用 男女共用 男女共用/FZ967Cシールドと組み合わせてシールドフードとして使用 -

                      防塵フード FC439Cのレビュー

                      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                      クリーンルーム用
                      評価 4.0満足度:4.02022/09/02
                      他のフードよりも、全体的にサイズが大きい感じです。頭の大きい人のものがナカナカ見つからず探していましたが、これは被ってもゆとりがあり良かったです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      クリーンフードカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト