(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベンコット(M-3S)61-0085-06

ベンコット(M-3S)61-0085-06【30個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,306円
税込単価
25,637円

セルロース100%でできており、工場やクリーンルーム、実験室などで塵や汚れをふ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワイパー
  • サイズ(mm):
    250×250
  • 仕様:
    4折
  • メーカー型番:
    M-3S
  • 内容量:
    1箱(100枚×30袋)

型番

61-0085-06 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプワイパーサイズ(mm)250×250
仕様4折メーカー型番M-3S
内容量1箱(100枚×30袋) - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0085-06

1箱(100枚×30袋)

1パック

30個入り

23,306( 25,637円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

セルロース100%でできており、工場やクリーンルーム、実験室などで塵や汚れをふき取る際に使用する不織布ワイパーのソフトタイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベンコット(M-3S)61-0085-06の型番61-0085-06のページです。
型番61-0085-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベンコット(M-3S)61-0085-06

ベンコット(M-3S)61-0085-06

    アズワン ベンコット(R) M-2 100枚×30袋入

    アズワン ベンコット(R) M-2 100枚×30袋入

      エクセリーフ

      エクセリーフ

        エクセリーフ EL-25C

        エクセリーフ EL-25C

          セルリーフ WA-25C

          セルリーフ WA-25C

            ベンコット M-3Ⅱ 100枚×30

            ベンコット M-3Ⅱ 100枚×30

              ベンコット(R) 4ツ折りタイプ

              ベンコット(R) 4ツ折りタイプ

                ベンコット(R) EA-8

                ベンコット(R) EA-8

                  ベンコット M-1(アズワン)

                  ベンコット M-1(アズワン)

                    ベンコット(R) ちょこっとM-3Ⅱ 6袋入

                    ベンコット(R) ちょこっとM-3Ⅱ 6袋入

                      アズワン ベンコット(R) R-3 1反×50袋入

                      アズワン ベンコット(R) R-3 1反×50袋入

                        アズワン ベンコット(R) BMワイパー

                        アズワン ベンコット(R) BMワイパー

                          アズワン バーサワイプワイパー 1-6932-01

                          アズワン バーサワイプワイパー 1-6932-01

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 23,306円 18,571円 12,446円 14,229円 13,058円 26,437円 5,865円 30,656円 19,794円 6,250円 19,684円 49,882円 7,349円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   19日目   5日目  
                            商品タイプ ワイパー ワイパー - - - - - ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー -
                            サイズ(mm) 250×250 220×220 - - - - - - - 250×250 300×10000 300×300 -
                            仕様 4折 4折 - - - - - - - 4折 反物 平判 -
                            メーカー型番 M-3S - - - - - - EA-8 M-1 - - - -
                            内容量 1箱(100枚×30袋) 1箱(100枚×30袋) - - - - - 1ケース(100枚×30袋) 1ケース(150枚×40袋) 1箱(100枚×6袋) 1箱(1反×50袋) 1箱(50枚×20袋) -

                            ベンコット(M-3S)61-0085-06のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            無塵布カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト