(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アドクリーンマット(ガードナー)

アドクリーンマット(ガードナー)【1~6個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,955円 ~ 31,461円  特別価格 
税込価格
14,251円 ~ 34,607円  特別価格 

【特長】・剥がす度に残積枚数が分かるようになっております。内容量:1パック(6...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
詳細色
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300×450
ブルー
1パック(6枚)

1パック

6個入り

12,955( 14,251円 )

1日目

  • 注文停止中
600×900
ブルー
1枚

1個

25,909( 28,500円 )

-

  • 注文停止中
600×1200
ブルー
1枚

1個

31,461円

30,526

( 33,579円 )

-

  • 注文停止中
600×900
グリーン
1枚

1個

25,909( 28,500円 )

-

  • 注文停止中
600×900
ブルー
1枚

1個

25,909( 28,500円 )

-

  • 注文停止中
600×900
ホワイト
1枚

1個

25,909( 28,500円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・剥がす度に残積枚数が分かるようになっております。
内容量:1パック(6枚)/1枚
色:青/緑/白
サイズ(mm):300×450/600×900/600×1200

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アドクリーンマット(ガードナー)

アドクリーンマット(ガードナー)

    アドクリーンマット(青・緑・白)

    アドクリーンマット(青・緑・白)

      アドクリーンマット標準粘着 40枚積層*6セット入(ガードナー)

      アドクリーンマット標準粘着 40枚積層*6セット入(ガードナー)

        アドクリーンマット 導電性粘着(ガードナー)

        アドクリーンマット 導電性粘着(ガードナー)

          制電アンダーマット(ガードナー)

          制電アンダーマット(ガードナー)

            粘着マットシートBS 青 60枚層

            粘着マットシートBS 青 60枚層

              導電疲労軽減マット 幅(mm) 610 厚み(mm) 10・14

              導電疲労軽減マット 幅(mm) 610 厚み(mm) 10・14

                Kマット 強粘着 HRHシリーズ

                Kマット 強粘着 HRHシリーズ

                  アドクリーンマット

                  アドクリーンマット

                    メディカルマット

                    メディカルマット

                      アズピュアESDクリーン疲労軽減マット

                      アズピュアESDクリーン疲労軽減マット

                        制電粘着マット ST-100(30枚×8マット)

                        制電粘着マット ST-100(30枚×8マット)

                          ラボマット 76cm×4.4m

                          ラボマット 76cm×4.4m

                            メーカー アズワン ガードナー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス ケニス アズワン ケニス 東京硝子器械
                            通常価格 12,955円 13,127円 23,416円 65,368円 18,012円 15,200円 16,189円 43,424円 25,525円 16,754円 25,459円 27,252円 7,900円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   19日目   19日目   10日目~   1日目~   1日目   1日目~   18日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 11日目   7日目  
                            商品タイプ マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート - - マット・シート - -

                            アドクリーンマット(ガードナー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト