(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手帳型カラフル電卓

画像をクリックして拡大イメージを表示する

手帳型カラフル電卓 (商品情報)

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
900円
税込単価
990円

毎日がもっとワクワクする、ポップでキュートな電卓【特長】・持ち運びに便利な手帳...

詳細情報を確認する

  • 桁数:
    10桁
  • 質量(g):
    50
  • 横(mm):
    70
  • 厚さ(mm):
    8.4
  • 縦(mm):
    118
  • 内容量:
    1個

型番

SL-300C-RD-N 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 手帳型ケース付き
  • 桁数:10
  • SL-300C-RD-N:ビビッドピンク
  • SL-300C-BU-N:レイクブルー
  • SL-300C-PL-N:パープル
  • SL-300C-YG-N:ライムグリーン

規格表

型番電源※1電池寿命※2サイズ(mm):奥行×幅×高さ質量(g)電池込み
SL-300CT・W・P(LR1130×1)約3年18×70×8.4約50

※1 T・W・Pとは、TWO WAY POWERの略です。
※2 1日1時間使用時。

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

桁数10桁ビビッドピンク
JANコード4549526603549質量(g)50
横(mm)70厚さ(mm)8.4
縦(mm)118内容量1個

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SL-300C-RD-N

SL-300C-RD-N

ビビッドピンク
4549526603549
1個

1個

900( 990円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

毎日がもっとワクワクする、ポップでキュートな電卓
【特長】
・持ち運びに便利な手帳タイプ
・消費税の税込・税抜計算が行える、税率も自由に設定でき、税金額も表示。
・従来モデルよりも、表示&文字サイズともに大きく表示。
・次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できる、早打ち機能付き。
・従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護。
・電源:TWO WAY POWER(LR1130×1)
・電池寿命:約3年
【機能】
・税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、3桁位取り表示、特大表示、プラスチックキー、オートパワーオフ、ケース、メモリー数 1
【用途】
・外出時に
・接客時、ポケットに入れて携帯用に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手帳型カラフル電卓の型番SL-300C-RD-Nのページです。
型番SL-300C-RD-Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手帳型カラフル電卓

手帳型カラフル電卓

    カシオ デスク型電卓

    カシオ デスク型電卓

      カシオ プリンター電卓

      カシオ プリンター電卓

        メーカー カシオ計算機 カシオ計算機 カシオ計算機
        通常価格 900円 9,321円 15,503円
        通常出荷日 3日目   1日目   3日目  
        桁数 10桁 12桁 12桁
        質量(g) 50 - -
        横(mm) 70 135 -
        厚さ(mm) 8.4 34.8 -
        縦(mm) 118 188 -

        手帳型カラフル電卓のレビュー

        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
        持ち歩き用のポケットサイズの電卓
        評価 5.0満足度:5.02021/07/07
        資材の数合わせをするのに、この手帳型カラフル電卓を購入しました。選定のポイントは、ポケットに入るサイズ感です。作業服のポケットに入れて、いつも持ち歩いています。表示画面も見やすく、使いやすいです。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        電卓カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました

        閉じる

        比較リスト