(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高視認性レインパンツ 562406

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高視認性レインパンツ 562406

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,897円 ~ 9,207円
税込価格
9,787円 ~ 10,128円

【特長】・JIS T 8127対応レインパンツ・透湿防水・耐水圧10,000m...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボトムス
  • 質量(g):
    750
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定15件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
ウエスト (cm)
股下(cm)
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
イエロー
3L
98~112
80
ハイパーイエロー
4548413821417
1枚

1個

8,949( 9,844円 )

4日目

イエロー
4L
106~120
81
ハイパーイエロー
4548413821424
1枚

1個

8,949( 9,844円 )

4日目

イエロー
5L
114~128
83
ハイパーイエロー
4548413821431
1枚

1個

9,000( 9,900円 )

4日目

イエロー
6L
122~136
83
ハイパーイエロー
4548413821448
1枚

1個

9,207( 10,128円 )

4日目

イエロー
L
84~97
75
ハイパーイエロー
4548413821394
1枚

1個

8,897( 9,787円 )

4日目

イエロー
M
78~90
72
ハイパーイエロー
4548413821387
1枚

1個

8,897( 9,787円 )

4日目

イエロー
S
72~85
69
ハイパーイエロー
4548413821370
1枚

1個

8,897( 9,787円 )

4日目

オレンジ
3L
98~112
80
ハイパーオレンジ
4548413821493
1枚

1個

8,949( 9,844円 )

4日目

オレンジ
4L
106~120
81
ハイパーオレンジ
4548413821509
1枚

1個

8,949( 9,844円 )

4日目

オレンジ
5L
114~128
83
ハイパーオレンジ
4548413821516
1枚

1個

9,000( 9,900円 )

4日目

オレンジ
6L
122~136
83
ハイパーオレンジ
4548413821523
1枚

1個

9,207( 10,128円 )

4日目

オレンジ
L
84~97
75
ハイパーオレンジ
4548413821479
1枚

1個

8,897( 9,787円 )

4日目

オレンジ
LL
90~103
79
ハイパーオレンジ
4548413821486
1枚

1個

8,897( 9,787円 )

4日目

オレンジ
M
78~90
72
ハイパーオレンジ
4548413821462
1枚

1個

8,897( 9,787円 )

4日目

オレンジ
S
72~85
69
ハイパーオレンジ
4548413821455
1枚

1個

8,897( 9,787円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS T 8127対応レインパンツ
・透湿防水
・耐水圧10,000mmH2O
・透湿度10,000g/m2/24hrs
・撥水
・シームレス仕様(後ろの縫い目)
・フロントコイルファスナー使用
・裾マチ入り仕様裾マジックテープ
【素材】
・表:ポリエステルオックスフォード、ポリエステル100%
・裏:PUコーティング
・ボタン:プラスチック
・ファスナー:コイル(スライダー/金属)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高視認性レインパンツ 562406

高視認性レインパンツ 562406

    高視認性レインジャケット 562405

    高視認性レインジャケット 562405

      高視認性ディアプレックスパンツ 56311

      高視認性ディアプレックスパンツ 56311

        レインウェア 56310

        レインウェア 56310

          レインウェア 562404

          レインウェア 562404

            ニューバリューレインスーツ ブラック

            ニューバリューレインスーツ ブラック

              レインウェア 56312

              レインウェア 56312

                レインウェア 56205

                レインウェア 56205

                  レインウェア 56308

                  レインウェア 56308

                    レインウェア 58701

                    レインウェア 58701

                      全天候型ベーシックジャケット 56314

                      全天候型ベーシックジャケット 56314

                        メーカー アイトス アイトス アイトス アイトス アイトス トオケミ アイトス アイトス アイトス アイトス アイトス
                        通常価格 8,897円 10,711円 13,124円 20,433円 10,490円 5,030円 14,052円 8,186円 9,299円 8,003円 13,609円
                        通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   1日目~   4日目~   4日目~   9日目   4日目~   4日目~  
                        商品タイプ ボトムス トップス ボトムス トップス 上下セット レインスーツ トップス 上下セット トップス 上下セット トップス
                        質量(g) 750 750 750 750 750 - 750 750 750 750 750
                        内容量 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 - 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚

                        高視認性レインパンツ 562406のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました